Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder Uni, / , [fluide Medien] Luft
Die Rohr-Fittings von SMC dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: M oder Uni.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | M | 5×0,8 | ||
3.47 € | 10 | 22 Arbeitstage | 4 | M | 6×1,0 | ||
2.32 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | Uni | 1/8 | ||
2.52 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | Uni | 1/4 | ||
2.61 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | M | 5×0,8 | ||
3.92 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | M | 6×1,0 | ||
2.45 € | 10 | 7 Arbeitstage | 6 | Uni | 1/8 | ||
2.68 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | Uni | 1/4 | ||
3.58 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | Uni | 3/8 | ||
2.85 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | Uni | 1/8 | ||
2.79 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | Uni | 1/4 | ||
3.06 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | Uni | 3/8 | ||
4.50 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | Uni | 1/8 | ||
3.40 € | 5 | 4 Arbeitstage | 10 | Uni | 1/4 | ||
3.24 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | Uni | 3/8 | ||
3.87 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | Uni | 1/2 | ||
4.73 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | Uni | 1/4 | ||
4.55 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | Uni | 3/8 | ||
5.13 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | Uni | 1/2 | ||
3.11 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | M | 5×0,8 | ||
4.79 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | M | 6×1,0 | ||
4.39 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | Uni | 1/8 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | PP |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Halbe Verschraubung | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften