Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder Uni, / , [fluide Medien] Luft
Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm. M oder Uni sind die auswählbare Anschlussgewindearten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KAU04-M5 |
KAU04-M6 |
KAU04-U01 |
KAU04-U02 |
KAU06-M5 |
KAU06-M6 |
KAU06-U01 |
KAU06-U02 |
KAU06-U03 |
KAU08-U01 |
KAU08-U02 |
KAU08-U03 |
KAU10-U02 |
KAU10-U03 |
KAU10-U04 |
KAU12-U02 |
KAU12-U03 |
KAU12-U04 |
KAU23-M5 |
KAU23-M6 |
KAU23-U01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.23 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | M | 5×0,8 | ||
12.35 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | M | 6×1,0 | ||
6.39 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | Uni | 1/8 | ||
6.82 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | Uni | 1/4 | ||
6.26 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | M | 5×0,8 | ||
6.39 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | M | 6×1,0 | ||
7.29 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | Uni | 1/8 | ||
6.66 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | Uni | 1/4 | ||
7.18 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | Uni | 3/8 | ||
7.68 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | Uni | 1/8 | ||
7.97 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | Uni | 1/4 | ||
8.08 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | Uni | 3/8 | ||
8.76 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | Uni | 1/4 | ||
8.87 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | Uni | 3/8 | ||
9.73 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | Uni | 1/2 | ||
11.77 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | Uni | 1/4 | ||
11.77 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | Uni | 3/8 | ||
12.02 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | Uni | 1/2 | ||
8.42 € 5.89 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | M | 5×0,8 | ||
15.19 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | M | 6×1,0 | ||
16.68 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | Uni | 1/8 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | PP |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | Anschlussstutzen | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften