Drosselrückschlagventile mit Schnellanschlussverschraubung, Inline-/Panel-Montage Typ AS□□□1F-3 Serie

Drosselrückschlagventile mit Schnellanschlussverschraubung, Inline-/Panel-Montage Typ AS□□□1F-3 Serie
  • Sonderpreis
Drosselrückschlagventil mit beidseitig Steckverbindung in gerader Ausführung (In-line type). Leichtes und kompaktes Gehäuse mit Beschriftungsfeld. Für Schläuche aus Nylon, Weichnylon oder Polyurethan mit Außendurchmesser von 2 bis 12 mm. Mehrere Drosselrückschlagventile lassen sich leicht zusammen fassen und gemeinsam befestigen. Bis zu 1390 Nl/min Durchfluss.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AS1001F-01-3
AS1001F-03-3
AS1001F-04-3
AS1001F-04-3-J
AS1001F-04-3-X21
AS1001F-04-3-X214
AS1001F-06-3
AS1001F-06-3-J
AS1001F-06-3-X21
AS1001F-06-3-X214
AS1001F-07-3
AS1001F-23-3
AS1001F-23-3-J
AS2001F-03-3
AS2001F-04-3
AS2001F-04-3-J
AS2001F-04-3-X21
AS2001F-04-3-X214
AS2001F-05-3
AS2001F-06-3
AS2001F-06-3-J
AS2001F-06-3-X21
AS2001F-06-3-X214
AS2051F-05-3
AS2051F-06-3
AS2051F-06-3-J
AS2051F-06-3-X21
AS2051F-06-3-X214
AS2051F-07-3
AS2051F-08-3
AS2051F-08-3-X214
AS2051F-09-3
AS3001F-06-3
AS3001F-06-3-J
AS3001F-06-3-X21
AS3001F-07-3
AS3001F-08-3
AS3001F-08-3-J
AS3001F-08-3-X21
AS3001F-10-3
AS3001F-10-3-J
AS3001F-10-3-X214
AS3001F-11-3
AS3001F-12-3
AS3001F-12-3-X214
AS4001F-10-3
AS4001F-10-3-X21
AS4001F-11-3
AS4001F-12-3
AS4001F-12-3-J
AS4001F-13-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steuerungsmethode Werkstoff Gewinde Option mit Sicherungsmutter Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Maßgeschneiderte Spezifikationen

11.61 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter-1/8M5 StandardOhne

11.35 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter-5/32M5 StandardOhne

11.24 €

1 3 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter4-M5 StandardOhne

11.24 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlRunde Form Kontermutter4-M5 StandardOhne

14.56 €

1 19 Arbeitstage Abflussregler-Sechskant-Kontermutter--M5 StandardSchmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

12.21 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-Sechskant-Kontermutter--M5 StandardThrottle valve (no check valve)

11.24 €

1 4 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter6-M5 StandardOhne

11.85 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlRunde Form Kontermutter6-M5 StandardOhne

14.56 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-Sechskant-Kontermutter--M5 StandardSchmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

12.21 €

1 39 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter6-M5 StandardDrossel (ohne Rückschlagventil)

11.31 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter-1/4M5 StandardOhne

11.48 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter3.2-M5 StandardOhne

15.70 €

1 6 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlRunde Form Kontermutter3.2-M5 StandardOhne

14.18 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter-5/321/8 StandardOhne

14.18 €

1 4 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter4-1/8 StandardOhne

19.41 €

1 6 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlRunde Form Kontermutter4-1/8 StandardOhne

23.87 €

1 6 Arbeitstage Abflussregler-Sechskant-Kontermutter---Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

15.60 €

1 98 Arbeitstage Abflussregler-Sechskant-Kontermutter---Throttle valve (no check valve)

14.18 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter-3/161/8 StandardOhne

14.18 €

1 4 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter6-1/8 StandardOhne

14.95 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlRunde Form Kontermutter6-1/8 StandardOhne

17.42 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-Sechskant-Kontermutter---Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

15.52 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-Sechskant-Kontermutter---Throttle valve (no check valve)

16.47 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter-3/161/4 StandardOhne

16.47 €

10.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter6-1/4 StandardOhne

20.29 €

1 6 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlRunde Form Kontermutter6-1/4 StandardOhne

19.68 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-Sechskant-Kontermutter---Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

18.77 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-Sechskant-Kontermutter---Throttle valve (no check valve)

16.47 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter-1/41/4 StandardOhne

16.47 €

10.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter8-1/4 StandardOhne

17.76 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-Sechskant-Kontermutter---Throttle valve (no check valve)

16.47 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter-5/161/4 StandardOhne

23.15 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter6-3/8 StandardOhne

23.15 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlRunde Form Kontermutter6-3/8 StandardOhne

26.31 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-Sechskant-Kontermutter---Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

23.15 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter-1/43/8 StandardOhne

23.15 €

1 4 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter8-3/8 StandardOhne

23.15 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlRunde Form Kontermutter8-3/8 StandardOhne

27.81 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-Sechskant-Kontermutter---Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

23.15 €

15.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter10-3/8 StandardOhne

23.15 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlRunde Form Kontermutter10-3/8 StandardOhne

25.53 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-Sechskant-Kontermutter---Throttle valve (no check valve)

23.15 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter-3/83/8 StandardOhne

24.19 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter12-3/8 StandardOhne

25.50 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-Sechskant-Kontermutter---Throttle valve (no check valve)

31.23 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter10-1/2 StandardOhne

34.97 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-Sechskant-Kontermutter---Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

31.23 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter-3/81/2 StandardOhne

31.23 €

1 4 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter12-1/2 StandardOhne

31.23 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlRunde Form Kontermutter12-1/2 StandardOhne

31.23 €

1 26 Arbeitstage Ab-/Zuflussregler[Messing] Rostfreier StahlSechskant-Kontermutter-1/21/2 StandardOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Ausführung Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung Verbindertyp Schnellkupplung auf beiden Seiten
Haupteinheits-Material PBT Umgebung, Anwendungen Standard Griffausführung Kunststoff

Technischer Support