Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Umgebung, Anwendungen | Werkstoff Gewinde | Griffausführung | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Body Size | Accessories/mounting Phillips head pan small screw size (Nominal x Length) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Messing] Zinklegierung, Messing | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | 1 | Ohne | Reinraumtauglich | ||
- | 25.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zink-Legierung | Saubere Umgebungsbedingungen | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | 1 | Ohne | Reinraumtauglich | ||
- | 13.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zink-Legierung | Saubere Umgebungsbedingungen | Zink-Legierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | 2 | Ohne | Reinraumtauglich | ||
- | 18.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Saubere Umgebungsbedingungen | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | 3 | Ohne | Reinraumtauglich | ||
- | 34.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Saubere Umgebungsbedingungen | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | 4 | Ohne | Reinraumtauglich | ||
- | 47.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Saubere Umgebungsbedingungen | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | 5 | Ohne | Reinraumtauglich | ||
- | 28.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | ノンパープル仕様(銅イオン発生防止) | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | 3 | Ohne | Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen | ||
- | 34.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | ノンパープル仕様(銅イオン発生防止) | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | 4 | Ohne | Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen | ||
15.89 € 10.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Messing] Zinklegierung, Messing | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Standard | Sechskant-Kontermutter | 3 × 0,5 | Ohne | M | M3, M5 Standard | Ohne | - | |||
21.79 € 14.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Zink-Legierung | Standard | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | M3, M5 Standard | Ohne | - | |||
- | 22.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zink-Legierung | Standard | Zink-Legierung | Standard | Runde Form Kontermutter | - | - | - | 1 | Ohne | Standard | ||
- | 23.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zink-Legierung | Standard | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | M3, M5 Standard | Mit Nippel | - | ||
21.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zink-Legierung | Standard | Zink-Legierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | Rc | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | - | |||
- | 32.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zink-Legierung | Standard | Zink-Legierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 2 | Ohne | Standard | ||
21.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink-Legierung | Standard | Zink-Legierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | Rc | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | - | |||
- | 32.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zink-Legierung | Standard | Zink-Legierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 2 | Ohne | Standard | ||
30.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zink-Legierung | Standard | Zink-Legierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 2 | Ohne | Standard | |||
- | 17.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zink-Legierung | Standard | Zink-Legierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | G | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | - | ||
30.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zink-Legierung | Standard | Zink-Legierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 2 | Ohne | Standard | |||
21.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zink-Legierung | Standard | Zink-Legierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | NPT | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | - | |||
21.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zink-Legierung | Standard | Zink-Legierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | NPT | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | - | |||
- | 30.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zink-Legierung | Standard | Zink-Legierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 2 | Ohne | Standard | ||
24.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | Rc | 3/8 Standard | Ohne | - | |||
- | 29.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 3 | Ohne | Standard | ||
24.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Ohne | Rc | 3/8 Standard | Ohne | - | |||
- | 39.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 3 | Ohne | Standard | ||
- | 29.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 3 | Ohne | Standard | ||
24.31 € | 1 | 22 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | G | 3/8 Standard | Ohne | - | |||
- | 37.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 3 | Ohne | Standard | ||
26.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 3 | Ohne | Standard | |||
24.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Ohne | G | 3/8 Standard | Ohne | - | |||
- | 37.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 3 | Ohne | Standard | ||
24.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | NPT | 3/8 Standard | Ohne | - | |||
- | 29.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 3 | Ohne | Standard | ||
24.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Ohne | NPT | 3/8 Standard | Ohne | - | |||
29.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | Rc | 1/2 Standard | Ohne | - | |||
- | 44.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 4 | Ohne | Standard | ||
- | 38.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 4 | Ohne | Standard | ||
29.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Ohne | Rc | 1/2 Standard | Ohne | - | |||
- | 44.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 4 | Ohne | Standard | ||
- | 38.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 4 | Ohne | Standard | ||
29.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | Ohne | Rc | 1/2 Standard | Ohne | - | |||
- | 26.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 4 | Ohne | Standard | ||
- | 38.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 4 | Ohne | Standard | ||
- | 24.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | G | 1/2 Standard | Ohne | - | ||
- | 24.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Ohne | G | 1/2 Standard | Ohne | - | ||
- | 38.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 4 | Ohne | Standard | ||
- | 24.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | Ohne | G | 1/2 Standard | Ohne | - | ||
44.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 4 | Ohne | Standard | |||
38.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 4 | Ohne | Standard | |||
- | 29.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | NPT | 1/2 Standard | Ohne | - | ||
- | 44.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 4 | Ohne | Standard | ||
- | 38.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 4 | Ohne | Standard | ||
- | 29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Ohne | NPT | 1/2 Standard | Ohne | - | ||
- | 38.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 4 | Ohne | Standard | ||
29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | Ohne | NPT | 1/2 Standard | Ohne | - | |||
44.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 4 | Ohne | Standard | |||
38.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 4 | Ohne | Standard | |||
39.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | Rc | 1/2 Standard | Ohne | - | |||
- | 39.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Ohne | Rc | 1/2 Standard | Ohne | - |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Ausführung | Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Steuerungsmethode | Ab-/Zuflussregler |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | Beide Seiten mit Gewindebohrung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Umgebung, Anwendungen
Werkstoff Gewinde
Griffausführung
Option mit Sicherungsmutter
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Body Size
Accessories/mounting Phillips head pan small screw size(Nominal x Length)
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften