Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | - | ||
15.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | Runde Form Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | - | ||
12.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | - | ||
12.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | - | ||
11.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | - | ||
15.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | Runde Form Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | - | ||
12.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | - | ||
16.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | Mit Dichtung | - | - | - | 1/8, 1/4 Standards | - | ||
15.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | Mit Dichtung | - | - | - | 1/8, 1/4 Standards | - | ||
15.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | Mit Dichtung | - | - | - | 1/8, 1/4 Standards | - | ||
10.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 4 | - | - | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 4 | - | M5 Standard | Ohne | ||
13.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
11.48 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | Throttle valve (no check valve) | ||
10.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 6 | - | - | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 6 | - | M5 Standard | Ohne | ||
11.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | Schmiermittel: Petroleum-Gelee | ||
11.48 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | Throttle valve (no check valve) | ||
10.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 3,2 | - | - | Ohne | ||
10.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 3.2 | - | M5 Standard | Ohne | ||
11.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | Schmiermittel: Petroleum-Gelee | ||
14.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
10.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | - | 1/8 | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | - | 5/32 | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | - | 3/16 | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | - | 1/4 | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 4 | - | - | Ohne | ||
10.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Standard | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 4 | - | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 6 | - | - | Ohne | ||
10.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 3.2 | - | M5 Standard | Ohne | ||
10.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | - | 1/8 | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | - | 5/32 | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | - | 3/16 | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | - | 1/4 | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 4 | - | - | Ohne | ||
10.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Standard | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 4 | - | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 6 | - | - | Ohne | ||
10.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 3.2 | - | M5 Standard | Ohne | ||
10.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | - | 1/8 | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | - | 5/32 | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | - | 3/16 | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | - | 1/4 | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 22 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 4 | - | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | Standard | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 4 | - | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 6 | - | M5 Standard | Ohne | ||
11.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | Schmiermittel: Petroleum-Gelee | ||
10.73 € 6.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Universal | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 3.2 | - | M5 Standard | Ohne | ||
10.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | - | 1/8 | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | - | 5/32 | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | - | 3/16 | M5 Standard | Ohne | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | - | 1/4 | M5 Standard | Ohne | ||
13.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | R | 4 | - | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
13.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | R | 4 | - | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
13.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Runde Form Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | R | 4 | - | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
16.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Mit Dichtung | - | - | - | 1/8, 1/4 Standards | Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
13.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
18.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Runde Form Kontermutter | 1/8 | Ohne | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
13.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
13.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Runde Form Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
16.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Mit Dichtung | - | - | - | 1/8, 1/4 Standards | Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen | Haupteinheits-Material | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | Rostfreier Stahl | Griffausführung | Kunststoff |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Steuerungsmethode
Umgebung, Anwendungen
Option mit Sicherungsmutter
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften