Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Option | Types of Screw Cylinder Side | Types of Screw Tube Side | Body Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zuflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | ||
16.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | M | M5 Standard | ||
18.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | M | M5 Standard | ||
16.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | UNF | M5 Standard | ||
16.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | M | M5 Standard | ||
16.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | UNF | M5 Standard | ||
21.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | ||
21.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | ||
21.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | ||
21.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Mit Dichtung | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | ||
21.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | ||
21.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | ||
21.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | ||
21.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Mit Dichtung | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | ||
21.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | ||
21.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | ||
21.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | ||
21.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Mit Dichtung | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | ||
21.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Runde Form Kontermutter | 1/4 | Mit Dichtung | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | ||
21.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | ||
21.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | ||
21.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | ||
21.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Mit Dichtung | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Ausführung | Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Verbindertyp | Außengewinde + Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Zink-Legierung | Werkstoff Gewinde | Rostfreier Stahl | Griffausführung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerungsmethode
Umgebung, Anwendungen
Option mit Sicherungsmutter
Connection Dia.
Option
Types of Screw Cylinder Side
Types of Screw Tube Side
Body Size
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften