Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Werkstoff Gewinde | Griffausführung | Option mit Sicherungsmutter | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | M5 Standard | - | ||
16.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | ||
18.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | ||
12.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | 1/8 | M5 Standard | Ohne | ||
12.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Standard | Runde Form Kontermutter | - | 1/8 | M5 Standard | Ohne | ||
13.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | M5 Standard | Gleitmittel: Vaseline | ||
15.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | M5 Standard | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
13.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | M5 Standard | Throttle valve (no check valve) | ||
12.02 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | 5/32 | M5 Standard | Ohne | ||
12.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Standard | Sechskant-Kontermutter | 4 | - | M5 Standard | Ohne | ||
12.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Standard | Runde Form Kontermutter | 4 | - | M5 Standard | Ohne | ||
13.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | M5 Standard | Schmiermittel: Petroleum-Gelee | ||
14.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | M5 Standard | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
15.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | M5 Standard | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
12.79 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Standard | Sechskant-Kontermutter | 4 | - | M5 Standard | Drossel (ohne Rückschlagventil) | ||
12.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | 3/16 | M5 Standard | Ohne | ||
12.02 € 7.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Standard | Sechskant-Kontermutter | 6 | - | M5 Standard | Ohne | ||
12.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Standard | Runde Form Kontermutter | 6 | - | M5 Standard | Ohne | ||
14.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | M5 Standard | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
12.94 € | 1 | 98 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | M5 Standard | Throttle valve (no check valve) | ||
12.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | M5 Standard | Throttle valve (no check valve) | ||
12.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | 1/4 | M5 Standard | Ohne | ||
12.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Standard | Sechskant-Kontermutter | 3.2 | - | M5 Standard | Ohne | ||
12.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Standard | Runde Form Kontermutter | 3.2 | - | M5 Standard | Ohne | ||
15.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | M5 Standard | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
13.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | M5 Standard | Throttle valve (no check valve) | ||
14.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 5/32 | 1/8 Standard | Ohne | ||
15.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | 4 | - | 1/8 Standard | Ohne | ||
16.29 € | 1 | 98 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
17.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
14.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 3/16 | 1/8 Standard | Ohne | ||
14.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | 6 | - | 1/8 Standard | Ohne | ||
15.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | 6 | - | 1/8 Standard | Ohne | ||
16.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | Schmiermittel: Petroleum-Gelee | ||
18.21 € | 1 | 98 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
16.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
17.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
14.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 1/4 | 1/8 Standard | Ohne | ||
16.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 3/16 | 1/4 Standard | Ohne | ||
16.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | 6 | - | 1/4 Standard | Ohne | ||
157.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | 6 | - | 1/4 Standard | Ohne | ||
17.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | Schmiermittel: Petroleum-Gelee | ||
19.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
21.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
16.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 1/4 | 1/4 Standard | Ohne | ||
16.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | 8 | - | 1/4 Standard | Ohne | ||
16.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | 8 | - | 1/4 Standard | Ohne | ||
17.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | Schmiermittel: Petroleum-Gelee | ||
19.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
17.34 € | 1 | 98 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
17.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | - | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
16.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 5/16 | 1/4 Standard | Ohne |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Ausführung | Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Verbindertyp | Schnellkupplung auf beiden Seiten |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steuerungsmethode
Umgebung, Anwendungen
Werkstoff Gewinde
Griffausführung
Option mit Sicherungsmutter
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften