Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebung, Anwendungen | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | M5 Standard | Ohne Dichtung | - | ||
24.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | Mit Dichtung | - | ||
23.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | Mit Dichtung | - | ||
21.85 € 14.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 4 | - | - | Ohne Dichtung | Ohne | ||
25.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 4 | - | M5 Standard | Ohne Dichtung | Ohne | |
21.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 6 | - | M5 Standard | Ohne Dichtung | Ohne | ||
22.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | UNF | - | 1/8 | M5 Standard | Ohne Dichtung | Ohne | ||
21.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | UNF | - | 5/32 | M5 Standard | Ohne Dichtung | Ohne | ||
21.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | UNF | - | 3/16 | M5 Standard | Ohne Dichtung | Ohne | ||
21.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | M5 Standard | Ohne Dichtung | - | ||
28.53 € 18.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | R | 6 | - | 1/8 Standard | Mit Dichtung | Ohne | ||
28.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Runde Form Kontermutter | 1/8 | R | 6 | - | 1/8 Standard | Mit Dichtung | Ohne | ||
28.53 € 18.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | R | 8 | - | 1/8 Standard | Mit Dichtung | Ohne | ||
27.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | NPT | - | 3/16 | 1/8 Standard | Mit Dichtung | Ohne | ||
28.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | NPT | - | 1/4 | 1/8 Standard | Mit Dichtung | Ohne | ||
24.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | NPT | - | 5/16 | 1/8 Standard | Mit Dichtung | Ohne | ||
29.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 6 | - | 1/4 Standard | Mit Dichtung | Ohne | ||
29.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Runde Form Kontermutter | 1/4 | R | 6 | - | 1/4 Standard | Mit Dichtung | Ohne | ||
33.27 € | 1 | 22 Arbeitstage | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 8 | - | 1/4 Standard | Mit Dichtung | Ohne | ||
33.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 10 | - | 1/4 Standard | Mit Dichtung | Ohne | ||
29.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | NPT | - | 1/4 | 1/4 Standard | Mit Dichtung | Ohne | ||
29.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | NPT | - | 5/16 | 1/4 Standard | Mit Dichtung | Ohne | ||
33.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | NPT | 6 | 3/8 | 1/4 Standard | Mit Dichtung | Ohne |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Ausführung | Universal | Steuerungsmethode | Ab-/Zuflussregler |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen | Haupteinheits-Material | PBT | Werkstoff Gewinde | Rostfreier Stahl |
Griffausführung | Kunststoff |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Umgebung, Anwendungen
Option mit Sicherungsmutter
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Sealing Method
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften