Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Werkstoff Gewinde | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | ノンパープル仕様(銅イオン発生防止) | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | Kupfer-/Fluor-/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung | ||
29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | ノンパープル仕様(銅イオン発生防止) | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | Kupfer-/Fluor-/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung | ||
40.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 4 | - | ||
42.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 4 | - | ||
40.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 6 | - | ||
42.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 6 | - | ||
28.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 4 | - | ||
28.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 4 | - | ||
28.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 6 | - | ||
28.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 6 | - | ||
40.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 4 | - | ||
40.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 4 | - | ||
40.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 6 | - | ||
28.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 4 | - | ||
28.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 4 | - | ||
28.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 6 | - | ||
46.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | R | 4 | - | ||
46.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | R | 6 | - | ||
49.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Runde Form Kontermutter | 1/8 | R | 6 | - | ||
47.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | R | 8 | - | ||
64.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Runde Form Kontermutter | 1/8 | R | 8 | - | ||
50.74 € | 10 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 4 | - | ||
53.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Runde Form Kontermutter | 1/4 | R | 4 | - | ||
50.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 6 | - | ||
51.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 8 | - | ||
54.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Runde Form Kontermutter | 1/4 | R | 8 | - | ||
51.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 10 | - | ||
29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | R | 4 | - | ||
29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | R | 6 | - | ||
29.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Runde Form Kontermutter | 1/8 | R | 6 | - | ||
29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | R | 8 | - | ||
30.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 4 | - | ||
30.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Runde Form Kontermutter | 1/4 | R | 4 | - | ||
30.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 6 | - | ||
30.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 10 | - | ||
29.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Runde Form Kontermutter | 1/4 | R | 10 | - | ||
46.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | R | 4 | - | ||
46.98 € | 1 | 68 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | R | 6 | - | ||
47.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | R | 8 | - | ||
47.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Runde Form Kontermutter | 1/8 | R | 8 | - | ||
50.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 4 | - | ||
50.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 6 | - | ||
51.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 8 | - | ||
51.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 10 | - | ||
29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | R | 4 | - | ||
29.40 € | 1 | 68 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | R | 6 | - | ||
29.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Runde Form Kontermutter | 1/8 | R | 6 | - | ||
29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | R | 8 | - | ||
30.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 4 | - | ||
30.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 6 | - | ||
30.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 8 | - | ||
30.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 10 | - | ||
56.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | R | 6 | - | ||
56.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | R | 8 | - | ||
69.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Runde Form Kontermutter | 3/8 | R | 8 | - | ||
56.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | R | 10 | - | ||
57.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | R | 12 | - | ||
32.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | R | 6 | - | ||
32.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | R | 8 | - | ||
32.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | R | 10 | - |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Ausführung | Winkelstück | Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT, Messing, chemisch vernickelt | Griffausführung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerungsmethode
Umgebung, Anwendungen
Werkstoff Gewinde
Option mit Sicherungsmutter
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften