Speed Controller With One-Touch Fitting, Plug-In Type, AS□□□□P Series

Speed Controller With One-Touch Fitting, Plug-In Type, AS□□□□P Series
Drosselrückschlagventil mit beidseitig Steckverbindung in gerader Ausführung (In-line type). Leichtes und kompaktes Gehäuse mit Beschriftungsfeld. Für Schläuche aus Nylon, Weichnylon oder Polyurethan mit Außendurchmesser von 2 bis 12 mm. Mehrere Drosselrückschlagventile lassen sich leicht zusammen fassen und gemeinsam befestigen. Bis zu 1390 Nl/min Durchfluss.

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AS1000P-04-04
AS1000P-04-04-J
AS1010P-04-04
AS1010P-04-04-J
AS2000P-04-04
AS2000P-06-06
AS2010P-04-04
AS2010P-06-06
AS2010P-06-06-J
AS2500P-06-06
AS2510P-06-06
AS3000P-08-08
AS3000P-10-10
AS3000P-10-10-J
AS3010P-08-08
AS3010P-10-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steuerungsmethode Option mit Sicherungsmutter Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Body Size

14.66 €

1 26 Arbeitstage AbflussreglerSechskant-Kontermutter4M5 Standard

10.47 €

1 6 Arbeitstage AbflussreglerRunde Form Kontermutter4M5 Standard

14.66 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerSechskant-Kontermutter4M5 Standard

11.66 €

1 6 Arbeitstage ZuflussreglerRunde Form Kontermutter4M5 Standard

12.84 €

1 26 Arbeitstage AbflussreglerSechskant-Kontermutter401 Standard

12.84 €

1 26 Arbeitstage AbflussreglerSechskant-Kontermutter601 Standard

12.84 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerSechskant-Kontermutter401 Standard

12.84 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerSechskant-Kontermutter601 Standard

15.30 €

1 6 Arbeitstage ZuflussreglerRunde Form Kontermutter601 Standard

12.24 €

1 26 Arbeitstage AbflussreglerSechskant-Kontermutter602 Standard

12.24 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerSechskant-Kontermutter602 Standard

26.90 €

1 26 Arbeitstage AbflussreglerSechskant-Kontermutter803 Standard

26.90 €

1 26 Arbeitstage AbflussreglerSechskant-Kontermutter1003 Standard

19.33 €

1 6 Arbeitstage AbflussreglerRunde Form Kontermutter1003 Standard

26.90 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerSechskant-Kontermutter803 Standard

26.90 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerSechskant-Kontermutter1003 Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Ausführung Einsteckausführung Verbindertyp Sonstige
Haupteinheits-Material Kunststoff Umgebung, Anwendungen Standard Griffausführung Kunststoff

Technischer Support