Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerungsmethode | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Body Size | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € 9.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 4 | - | Ohne | ||
13.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 4 | M5 Standard | Ohne | ||
13.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 6 | - | Ohne | ||
13.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 6 | M5 Standard | Ohne | ||
13.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 4 | M5 Standard | Ohne | ||
19.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zuflussregler | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 4 | M5 Standard | Ohne | |
13.77 € | 1 | 22 Arbeitstage | Zuflussregler | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | 6 | M5 Standard | Ohne | ||
17.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | R | 6 | 01, 02 Standard | Ohne | ||
24.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Abflussregler | Runde Form Kontermutter | 1/8 | Ohne | R | 6 | 01, 02 Standard | Ohne | |
21.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | 01, 02 Normen | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
19.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | 01, 02 Normen | Throttle valve (no check valve) | ||
17.27 € 11.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | R | 8 | 01, 02 Standard | Ohne | ||
21.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | Abflussregler | Runde Form Kontermutter | 1/8 | Ohne | R | 8 | 01, 02 Standard | Ohne | ||
21.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | 01, 02 Normen | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
19.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | 01, 02 Normen | Throttle valve (no check valve) | ||
17.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | 6 | 01, 02 Standard | Ohne | ||
22.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | 01, 02 Normen | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
18.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | 01, 02 Normen | Throttle valve (no check valve) | ||
17.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | 8 | 01, 02 Standard | Ohne | ||
24.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Abflussregler | Runde Form Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | 8 | 01, 02 Standard | Ohne | |
19.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | 01, 02 Normen | Schmiermittel: Petroleum-Gelee | ||
22.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | 01, 02 Normen | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
18.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | 01, 02 Normen | Throttle valve (no check valve) | ||
17.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | 10 | 01, 02 Standard | Ohne | ||
18.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | 01, 02 Normen | Schmiermittel: Petroleum-Gelee | ||
18.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | 01, 02 Normen | Throttle valve (no check valve) | ||
17.27 € | 1 | 22 Arbeitstage | Zuflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | R | 6 | 01, 02 Standard | Ohne | ||
17.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Runde Form Kontermutter | 1/8 | Ohne | R | 6 | 01, 02 Standard | Ohne | ||
17.27 € | 1 | 22 Arbeitstage | Zuflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | R | 8 | 01, 02 Standard | Ohne | ||
21.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zuflussregler | Runde Form Kontermutter | 1/8 | Ohne | R | 8 | 01, 02 Standard | Ohne | |
17.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | 6 | 01, 02 Standard | Ohne | ||
17.27 € | 1 | 22 Arbeitstage | Zuflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | 8 | 01, 02 Standard | Ohne | ||
17.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | 10 | 01, 02 Standard | Ohne | ||
17.27 € 11.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | 8 | 03 Standard | Ohne | ||
24.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | 10 | 03 Standard | Ohne | ||
23.02 € | 1 | 22 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Ohne | R | 8 | 03 Standard | Ohne | ||
25.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | 03 Kriterien | Throttle valve (no check valve) | ||
23.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Chemisch vernickelt | R | 8 | 03 Standard | Ohne | ||
23.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Ohne | R | 10 | 03 Standard | Ohne | ||
25.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | 03 Kriterien | Throttle valve (no check valve) | ||
23.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Chemisch vernickelt | R | 10 | 03 Standard | Ohne | ||
23.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | 8 | 03 Standard | Ohne | ||
23.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | 10 | 03 Standard | Ohne | ||
23.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Ohne | R | 8 | 03 Standard | Ohne | ||
23.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Ohne | R | 10 | 03 Standard | Ohne | ||
23.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Chemisch vernickelt | R | 10 | 03 Standard | Ohne | ||
25.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | Ohne | R | 10 | 04 Standard | Ohne | ||
26.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | Chemisch vernickelt | R | 10 | 04 Standard | Ohne | ||
25.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | Ohne | R | 12 | 04 Standard | Ohne | ||
28.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | 04 Kriterien | Throttle valve (no check valve) | ||
26.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | Chemisch vernickelt | R | 12 | 04 Standard | Ohne | ||
25.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | Ohne | R | 10 | 04 Standard | Ohne | ||
26.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | Chemisch vernickelt | R | 10 | 04 Standard | Ohne | ||
25.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | Ohne | R | 12 | 04 Standard | Ohne | ||
26.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | Chemisch vernickelt | R | 12 | 04 Standard | Ohne |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Ausführung | Winkelstück | Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Zink-Legierung | Umgebung, Anwendungen | Standard | Werkstoff Gewinde | Rostfreier Stahl |
Griffausführung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steuerungsmethode
Option mit Sicherungsmutter
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften