Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Steuerungsmethode | Haupteinheits-Material | Umgebung, Anwendungen | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Option | Types of Screw Cylinder Side | Types of Screw Tube Side | Body Size | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | - | M | - | M3, M5 Standard | - | ||
- | 16.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | - | M | - | M3, M5 Standard | - | ||
- | 21.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | - | ||
- | 24.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | - | ||
11.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | [Messing] Zinklegierung, Messing | Standard | Sechskant-Kontermutter | 3 × 0,5 | Ohne | M | M | M3, M5 Standard | Ohne | |||
- | 11.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | [Messing] Zinklegierung, Messing | Standard | Runde Form Kontermutter | 3 × 0,5 | Ohne | M | M | M3, M5 Standard | Ohne | ||
14.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | M | M3, M5 Standard | Ohne | |||
- | 15.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | M | M3, M5 Standard | Ohne | ||
- | 15.40 € | 1 | auf Anfrage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | M | - | M3, M5 Standard | Throttle valve (no check valve) | ||
- | 14.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | Ohne | UNF | UNF | M3, M5 Standard | Ohne | ||
14.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | M | M3, M5 Standard | Ohne | |||
- | 14.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Runde Form Kontermutter | 5 × 0,8 | Ohne | M | M | M3, M5 Standard | Ohne | ||
- | 11.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Einsteckausführung | Abflussregler | [Messing] Zinklegierung, Messing | Standard | Sechskant-Kontermutter | 3 × 0,5 | Ohne | M | M | M3, M5 Standard | Ohne | ||
18.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
19.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
- | 22.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Runde Form Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |
- | 21.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Mit Dichtung | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
- | 23.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Runde Form Kontermutter | - | Mit Dichtung | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
- | 21.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
18.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
- | 19.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Runde Form Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
19.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Mit Dichtung | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
- | 22.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Runde Form Kontermutter | 1/4 | Mit Dichtung | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
- | 19.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Mit Dichtung | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
21.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | |||
19.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Runde Form Kontermutter | 1/8 | Ohne | G | G | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
- | 24.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | G | G | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
- | 22.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Runde Form Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | G | G | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
19.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Runde Form Kontermutter | 1/4 | Ohne | G | G | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
- | 20.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Mit Dichtung | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
18.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
- | 19.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
18.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
19.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Mit Dichtung | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
18.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
- | 21.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Runde Form Kontermutter | 1/8 | Ohne | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
19.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
- | 19.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Runde Form Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
18.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
- | 19.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Runde Form Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
19.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Mit Dichtung | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
- | 22.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Runde Form Kontermutter | 1/4 | Mit Dichtung | R | Rc | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |
- | 20.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | Schmiermittel: Petroleum-Gelee | ||
18.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | G | G | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
19.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | G | G | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
18.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | G | G | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
19.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Mit Dichtung | G | G | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
18.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
- | 19.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
- | 18.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
- | 19.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Mit Dichtung | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
25.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Ohne | R | Rc | 3/8 Standard | Ohne | |||
- | 25.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Runde Form Kontermutter | 3/8 | Ohne | R | Rc | 3/8 Standard | Ohne | ||
25.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Mit Dichtung | R | Rc | 3/8 Standard | Ohne | |||
- | 28.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Runde Form Kontermutter | 3/8 | Mit Dichtung | R | Rc | 3/8 Standard | Ohne | ||
- | 28.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Mit Dichtung | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
- | 29.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Ohne | G | G | 3/8 Standard | Ohne | ||
- | 26.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Runde Form Kontermutter | 3/8 | Ohne | G | G | 3/8 Standard | Ohne | ||
28.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Mit Dichtung | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | |||
- | 25.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Ohne | NPT | NPT | 3/8 Standard | Ohne |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Verbindertyp | Außengewinde + Innengewinde | Werkstoff Gewinde | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Griffausführung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Steuerungsmethode
Haupteinheits-Material
Umgebung, Anwendungen
Option mit Sicherungsmutter
Connection Dia.
Option
Types of Screw Cylinder Side
Types of Screw Tube Side
Body Size
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften