Drosselrückschlagventile mit Schnellkupplung, Winkel/Universaltyp Serie AS-FG

Drosselrückschlagventile mit Schnellkupplung, Winkel/Universaltyp Serie AS-FG
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
Drosselrückschlagventile aus Edelstahl mit der Endung "-FG" sind für die Lebensmittelindustrie, chemische Industrie, für Salz-und Wasseranlagen, etc. konzipiert worden. Zur Auswahl stehen Gewindeanschlüsse M5 bis R1/82 sowie Push-in Steckverbindungen in den Aussendurchmessern von 4 mm bis 12 mm.

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-AS1201FG-M5-04
10-AS1201FG-M5-06
10-AS1211FG-M5-06
10-AS1301FG-M5-06
10-AS2201FG-01-04S
10-AS2201FG-01-06
10-AS2201FG-01-06S
10-AS2201FG-01-08
10-AS2201FG-01-08S
10-AS2201FG-02-06S
10-AS2201FG-02-10S
10-AS2311FG-02-08
10-AS3201FG-03-12S
10-AS4201FG-04-10
10-AS4201FG-04-12
AS1201FG-M5-04
AS1201FG-M5-04-J
AS1201FG-M5-04-X21
AS1201FG-M5-04-X214
AS1201FG-M5-06
AS1201FG-M5-06-J
AS1201FG-M5-06-X21
AS1201FG-M5-23
AS1201FG-M5-23-X21
AS1201FG-U10/32-01
AS1201FG-U10/32-03
AS1201FG-U10/32-05
AS1201FG-U10/32-07
AS1211FG-M5-04
AS1211FG-M5-04-J
AS1211FG-M5-06
AS1211FG-M5-06-J
AS1211FG-M5-23
AS1211FG-U10/32-01
AS1211FG-U10/32-03
AS1211FG-U10/32-05
AS1211FG-U10/32-07
AS1301FG-M5-04
AS1301FG-M5-04-J
AS1301FG-M5-06
AS1301FG-M5-06-J
AS1301FG-M5-23
AS1301FG-U10/32-01
AS1301FG-U10/32-03
AS1301FG-U10/32-05
AS1301FG-U10/32-07
AS1311FG-M5-04
AS1311FG-M5-04-J
AS1311FG-M5-04-X12
AS1311FG-M5-06
AS1311FG-M5-06-J
AS1311FG-M5-06-X12
AS1311FG-M5-23
AS1311FG-M5-23-X12
AS1311FG-U10/32-01
AS1311FG-U10/32-03
AS1311FG-U10/32-05
AS1311FG-U10/32-07
AS2201FG-01-04
AS2201FG-01-04-J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Steuerungsmethode Umgebung, Anwendungen Werkstoff Gewinde Option mit Sicherungsmutter Connection Dia. Option Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Maßgeschneiderte Spezifikationen

18.05 €

1 4 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-----M5 Standard-

18.05 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-----M5 Standard-

18.05 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-----M5 Standard-

25.01 €

1 6 Arbeitstage UniversalAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-----M5 Standard-

21.50 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-Mit Dichtung---1/8, 1/4 Standards-

21.02 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-----1/8, 1/4 Standards-

21.39 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-Mit Dichtung---1/8, 1/4 Standards-

23.13 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-----1/8, 1/4 Standards-

23.19 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-Mit Dichtung---1/8, 1/4 Standards-

24.23 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-Mit Dichtung---1/8, 1/4 Standards-

25.77 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-Mit Dichtung---1/8, 1/4 Standards-

25.13 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-----1/8, 1/4 Standards-

32.68 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-Mit Dichtung-----

52.48 €

1 39 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-------

50.61 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-------

16.29 €

11.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter5 × 0,8OhneM4--Ohne

16.29 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlRunde Form Kontermutter5 × 0,8OhneM4-M5 StandardOhne

19.60 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-----M5 StandardSchmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

17.47 €

1 98 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-----M5 StandardThrottle valve (no check valve)

16.29 €

11.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter5 × 0,8OhneM6--Ohne

16.29 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlRunde Form Kontermutter5 × 0,8OhneM6-M5 StandardOhne

19.60 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-----M5 StandardSchmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

17.74 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter5 × 0,8OhneM3.2-M5 StandardOhne

21.19 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-----M5 StandardSchmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

17.74 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter10-32OhneUNF-1/8M5 StandardOhne

16.29 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter10-32OhneUNF-5/32M5 StandardOhne

16.29 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter10-32OhneUNF-3/16M5 StandardOhne

16.29 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter10-32OhneUNF-1/4M5 StandardOhne

16.29 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter5 × 0,8OhneM4-M5 StandardOhne

16.35 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlRunde Form Kontermutter5 × 0,8OhneM4-M5 StandardOhne

16.29 €

1 4 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter5 × 0,8OhneM6--Ohne

16.65 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlRunde Form Kontermutter5 × 0,8OhneM6-M5 StandardOhne

17.74 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter5 × 0,8OhneM3.2-M5 StandardOhne

17.74 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter10-32OhneUNF-1/8M5 StandardOhne

16.29 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter10-32OhneUNF-5/32M5 StandardOhne

16.29 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter10-32OhneUNF-3/16M5 StandardOhne

16.29 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter10-32OhneUNF-1/4M5 StandardOhne

17.98 €

1 4 Arbeitstage UniversalAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter5 × 0,8OhneM4--Ohne

18.02 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlRunde Form Kontermutter5 × 0,8OhneM4-M5 StandardOhne

17.98 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter5 × 0,8OhneM6-M5 StandardOhne

22.67 €

1 6 Arbeitstage UniversalAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlRunde Form Kontermutter5 × 0,8OhneM6-M5 StandardOhne

17.98 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter5 × 0,8OhneM3.2-M5 StandardOhne

17.98 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter10-32OhneUNF-1/8M5 StandardOhne

17.98 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter10-32OhneUNF-5/32M5 StandardOhne

17.98 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter10-32OhneUNF-3/16M5 StandardOhne

17.98 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter10-32OhneUNF-1/4M5 StandardOhne

17.98 €

1 4 Arbeitstage UniversalZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter5 × 0,8OhneM4--Ohne

18.94 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlRunde Form Kontermutter5 × 0,8OhneM4-M5 StandardOhne

19.15 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussreglerStandard[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-----M5 StandardSchmiermittel: Petroleum-Gelee

17.98 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter5 × 0,8OhneM6-M5 StandardOhne

22.67 €

1 6 Arbeitstage UniversalZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlRunde Form Kontermutter5 × 0,8OhneM6-M5 StandardOhne

19.15 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussreglerStandard[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-----M5 StandardSchmiermittel: Petroleum-Gelee

17.98 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter5 × 0,8OhneM3.2-M5 StandardOhne

19.15 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussreglerStandard[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-----M5 StandardSchmiermittel: Petroleum-Gelee

17.98 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter10-32OhneUNF-1/8M5 StandardOhne

17.98 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter10-32OhneUNF-5/32M5 StandardOhne

17.98 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter10-32OhneUNF-3/16M5 StandardOhne

17.98 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter10-32OhneUNF-1/4M5 StandardOhne

19.16 €

1 4 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter1/8OhneR4-1/8, 1/4 StandardOhne

20.18 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlRunde Form Kontermutter1/8OhneR4-1/8, 1/4 StandardOhne

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Verbindertyp Außengewinde + Schnellkupplungen Haupteinheits-Material PBT
Griffausführung Kunststoff

Technischer Support