Drosselrückschlagventile mit Skala, Serie Winkel/Universaltyp Serie AS-FSG

Drosselrückschlagventile mit Skala, Serie Winkel/Universaltyp Serie AS-FSG
Drosselrückschlagventile aus Edelstahl mit der Endung "-FG" sind für die Lebensmittelindustrie, chemische Industrie, für Salz-und Wasseranlagen, etc. konzipiert worden. Zur Auswahl stehen Gewindeanschlüsse M5 bis R1/82 sowie Push-in Steckverbindungen in den Aussendurchmessern von 4 mm bis 12 mm.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-AS1201FSG-M5-04
10-AS1201FSG-M5-06
10-AS2201FSG-01-04S
10-AS2201FSG-01-06S
10-AS2201FSG-02-06
10-AS3201FSG-03-08S
10-AS3201FSG-03-10S
AS1201FSG1-M5-02
AS1201FSG1-M5-04
AS1201FSG1-M5-06
AS1201FSG1-M5-07
AS1201FSG1-M5-23
AS1201FSG2-M5-04
AS1201FSG2-M5-06
AS1201FSG3-M5-04
AS1201FSG3-M5-06
AS1201FSG-M5-02
AS1201FSG-M5-04
AS1201FSG-M5-04-X21
AS1201FSG-M5-04-X214
AS1201FSG-M5-06
AS1201FSG-M5-06-X21
AS1201FSG-M5-23
AS1201FSG-U10/32-04
AS1211FSG1-M5-04
AS1211FSG1-M5-06
AS1211FSG1-M5-23
AS1211FSG2-M5-04
AS1211FSG3-M5-04
AS1211FSG-M5-02
AS1211FSG-M5-04
AS1211FSG-M5-06
AS1211FSG-M5-23
AS1211FSG-U10/32-04
AS1301FSG1-M5-04
AS1301FSG1-M5-06
AS1311FSG1-M5-04
AS2201FSG1-01-04
AS2201FSG1-01-04S
AS2201FSG1-01-06
AS2201FSG1-01-06S
AS2201FSG1-01-08
AS2201FSG1-01-08S
AS2201FSG1-01-23S
AS2201FSG1-02-04S
AS2201FSG1-02-06
AS2201FSG1-02-06S
AS2201FSG1-02-08
AS2201FSG1-02-08S
AS2201FSG1-02-10S
AS2201FSG1-02-23S
AS2201FSG1-G01-06
AS2201FSG1-G01-08
AS2201FSG1-G02-06
AS2201FSG1-G02-10
AS2201FSG1-N01-08
AS2201FSG1-N01-08S
AS2201FSG1-N02-08S
AS2201FSG1-N02-10S
AS2201FSG2-01-06S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Steuerungsmethode Umgebung, Anwendungen Option mit Sicherungsmutter Connection Dia. Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Sealing Method Anzeigefenster Richtung Maßgeschneiderte Spezifikationen

23.03 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----1---

23.03 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----1---

27.47 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2---

27.47 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2---

29.32 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2---

38.05 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----3---

38.05 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----3---

23.40 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-5 × 0,8M2-1Dichtung180°Ohne

21.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-5 × 0,8M4-1Dichtung180°Ohne

21.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-5 × 0,8M6-1Dichtung180°Ohne

21.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-5 × 0,8M-1/41Dichtung180°Ohne

22.73 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-5 × 0,8M3.2-1Dichtung180°Ohne

21.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-5 × 0,8M4-1Dichtung90°Ohne

21.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-5 × 0,8M6-1Dichtung90°Ohne

21.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-5 × 0,8M4-1Dichtung270°Ohne

21.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-5 × 0,8M6-1Dichtung270°Ohne

23.40 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-5 × 0,8M2-1DichtungOhne

21.26 €

1 39 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-5 × 0,8M4-1DichtungOhne

24.58 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----1--Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

22.27 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----1--Throttle valve (no check valve)

21.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-5 × 0,8M6-1DichtungOhne

24.58 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----1--Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

22.73 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-5 × 0,8M3.2-1DichtungOhne

21.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-10-32UNF4-1Kein DichtungsmaterialOhne

21.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-5 × 0,8M4-1Dichtung180°Ohne

21.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-5 × 0,8M6-1Dichtung180°Ohne

22.73 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-5 × 0,8M3.2-1Dichtung180°Ohne

21.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-5 × 0,8M4-1Dichtung90°Ohne

21.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-5 × 0,8M4-1Dichtung270°Ohne

23.40 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-5 × 0,8M2-1DichtungOhne

21.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-5 × 0,8M4-1DichtungOhne

21.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-5 × 0,8M6-1DichtungOhne

22.73 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-5 × 0,8M3.2-1DichtungOhne

21.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-10-32UNF4-1Kein DichtungsmaterialOhne

23.03 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussreglerStandard-5 × 0,8M4-1Dichtung180°Ohne

23.02 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussreglerStandard-5 × 0,8M6-1Dichtung180°Ohne

23.03 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussreglerStandard-5 × 0,8M4-1Dichtung180°Ohne

25.13 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/8R4-2Kein Dichtungsmaterial180°Ohne

25.35 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/8R4-2Mit Dichtungsmaterial180°Ohne

25.13 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/8R6-2Kein Dichtungsmaterial180°Ohne

25.35 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/8R6-2Mit Dichtungsmaterial180°Ohne

26.98 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/8R8-2Kein Dichtungsmaterial180°Ohne

27.23 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/8R8-2Mit Dichtungsmaterial180°Ohne

24.89 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/8R3.2-2Mit Dichtungsmaterial180°Ohne

27.47 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/4R4-2Mit Dichtungsmaterial180°Ohne

27.23 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/4R6-2Kein Dichtungsmaterial180°Ohne

27.47 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/4R6-2Mit Dichtungsmaterial180°Ohne

29.00 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/4R8-2Kein Dichtungsmaterial180°Ohne

29.23 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/4R8-2Mit Dichtungsmaterial180°Ohne

29.23 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/4R10-2Mit Dichtungsmaterial180°Ohne

28.92 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/4R3.2-2Mit Dichtungsmaterial180°Ohne

25.85 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2---

27.71 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2---

27.95 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2---

29.73 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2---

26.98 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/8NPT8-2Kein Dichtungsmaterial180°Ohne

27.23 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/8NPT8-2Mit Dichtungsmaterial180°Ohne

29.23 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/4NPT8-2Mit Dichtungsmaterial180°Ohne

29.23 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/4NPT10-2Mit Dichtungsmaterial180°Ohne

25.35 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerStandard-1/8R6-2Mit Dichtungsmaterial90°Ohne

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Verbindertyp Außengewinde + Schnellkupplungen Haupteinheits-Material PBT
Werkstoff Gewinde Edelstahl Griffausführung Druckverschluss kalibriert

Technischer Support