ASG, Drosselrückschlagventil, einschraubbar mit Steckverbindung, Winkelausführung, Gehäuse aus rostfreiem Stahl

ASG, Drosselrückschlagventil, einschraubbar mit Steckverbindung, Winkelausführung, Gehäuse aus rostfreiem Stahl
Drosselrückschlagventile aus Edelstahl der Serie ASG sind für die Lebensmittelindustrie, chemische Industrie, für Salz- und Wasseranlagen, etc. konzipiert worden. Zur Auswahl stehen Gewindeanschlüsse M5 bis R1/2 sowie Push-in Steckverbindungen in den Außendurchmessern von 4 mm bis 12 mm.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASG220F-M5-04
ASG220F-M5-06
ASG221F-M5-04
ASG221F-M5-06
ASG320F-01-04S
ASG320F-01-06S
ASG320F-01-08S
ASG321F-01-04S
ASG321F-01-06S
ASG321F-01-08S
ASG420F-02-06S
ASG420F-02-08S
ASG420F-02-10S
ASG421F-02-06S
ASG421F-02-08S
ASG421F-02-10S
ASG520F-03-08S
ASG520F-03-10S
ASG520F-03-12S
ASG521F-03-08S
ASG521F-03-10S
ASG521F-03-12S
ASG620F-04-12S
ASG621F-04-12S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steuerungsmethode Connection Dia. Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)

49.52 €

1 4 Arbeitstage Abflussregler5 × 0,8M4

49.52 €

1 4 Arbeitstage Abflussregler5 × 0,8M6

49.52 €

1 4 Arbeitstage Zuflussregler5 × 0,8M4

49.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Zuflussregler5 × 0,8M6

51.03 €

1 4 Arbeitstage Abflussregler1/8R4

51.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Abflussregler1/8R6

53.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Abflussregler1/8R8

51.03 €

1 4 Arbeitstage Zuflussregler1/8R4

51.03 €

1 4 Arbeitstage Zuflussregler1/8R6

53.26 €

1 4 Arbeitstage Zuflussregler1/8R8

61.45 €

1 66 Arbeitstage Abflussregler1/4R6

64.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Abflussregler1/4R8

72.71 €

1 4 Arbeitstage Abflussregler1/4R10

61.45 €

1 4 Arbeitstage Zuflussregler1/4R6

64.50 €

1 33 Arbeitstage Zuflussregler1/4R8

72.71 €

1 4 Arbeitstage Zuflussregler1/4R10

80.97 €

1 4 Arbeitstage Abflussregler3/8R8

86.95 €

1 4 Arbeitstage Abflussregler3/8R10

90.76 €

1 4 Arbeitstage Abflussregler3/8R12

80.97 €

1 4 Arbeitstage Zuflussregler3/8R8

86.95 €

1 4 Arbeitstage Zuflussregler3/8R10

90.76 €

1 4 Arbeitstage Zuflussregler3/8R12

110.21 €

1 4 Arbeitstage Abflussregler1/2R12

110.21 €

1 4 Arbeitstage Zuflussregler1/2R12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Ausführung Winkelstück Verbindertyp Außengewinde + Schnellkupplungen
Haupteinheits-Material Edelstahl Umgebung, Anwendungen Standard Werkstoff Gewinde Edelstahl
Griffausführung Standard Option mit Sicherungsmutter Sechskant-Kontermutter

Technischer Support