Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerungsmethode | Connection Dia. | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Body Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | 1/8 | 6 | 1/8, 1/4 Standard | ||
13.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | 1/8 | 8 | 1/8, 1/4 Standard | ||
13.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | 1/8 | 10 | 1/8, 1/4 Standard | ||
15.23 € | 1 | 22 Arbeitstage | Abflussregler | 1/4 | 6 | 1/8, 1/4 Standard | ||
15.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | 1/4 | 8 | 1/8, 1/4 Standard | ||
15.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | 1/4 | 10 | 1/8, 1/4 Standard | ||
13.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | 1/8 | 6 | 1/8, 1/4 Standard | ||
13.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | 1/8 | 8 | 1/8, 1/4 Standard | ||
13.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | 1/8 | 10 | 1/8, 1/4 Standard | ||
15.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | 1/4 | 6 | 1/8, 1/4 Standard | ||
15.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | 1/4 | 8 | 1/8, 1/4 Standard | ||
15.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | 1/4 | 10 | 1/8, 1/4 Standard | ||
19.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | 3/8 | 8 | 3/8 Standard | ||
19.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | 3/8 | 10 | 3/8 Standard | ||
21.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | 3/8 | 12 | 3/8 Standard | ||
19.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | 3/8 | 8 | 3/8 Standard | ||
19.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | 3/8 | 10 | 3/8 Standard | ||
21.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | 3/8 | 12 | 3/8 Standard | ||
27.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | 1/2 | 10 | 1/2 Standard | ||
27.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | 1/2 | 12 | 1/2 Standard | ||
27.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | 1/2 | 10 | 1/2 Standard | ||
27.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | 1/2 | 12 | 1/2 Standard |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Ausführung | Winkelstück | Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT | Umgebung, Anwendungen | Standard | Werkstoff Gewinde | Rostfreier Stahl |
Griffausführung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Types of Screw | G |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerungsmethode
Connection Dia.
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften