Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Außengewinde und NPT oder R
SMC stellt Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Außengewinde und NPT oder R. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 200 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) | Nenngröße Anschlussschraube M (M1) | Verpackung | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 | R | 1/8B(6A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
19.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 | NPT (Außengewinde) | 1/8B(6A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
19.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 | R | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
19.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 | R | 1/4B(8A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 2 | ||
19.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
52.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 | R | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
52.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 | R | 3/8B(10A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
52.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
52.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
56.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 | R | 1/2B(15A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
56.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 | R | 1/2B(15A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 4 | ||
56.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 | NPT (Außengewinde) | 1/2B(15A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
56.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 | NPT (Außengewinde) | 1/2B(15A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 4 | ||
15.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | R | 1/8B(6A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 1 | ||
14.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | R | 1/8B(6A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 1 | ||
15.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | NPT (Außengewinde) | 1/8B(6A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 1 | ||
15.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 | R | 1/8B(6A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 1 | ||
15.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 | NPT (Außengewinde) | 1/8B(6A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 1 | ||
19.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | R | 1/8B(6A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
18.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 1/8B(6A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 2 | ||
19.45 € | 1 | 68 Arbeitstage | 6 | NPT (Außengewinde) | 1/8B(6A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
18.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | NPT (Außengewinde) | 1/8B(6A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 2 | ||
19.52 € 13.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | R | 1/8B(6A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
19.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | R | 1/8B(6A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 2 | ||
19.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | NPT (Außengewinde) | 1/8B(6A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
19.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | R | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
18.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 1/4B(8A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 2 | ||
19.52 € 13.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
18.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 2 | ||
19.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | R | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
19.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | R | 1/4B(8A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 2 | ||
19.45 € 13.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
24.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | R | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
24.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | R | 1/4B(8A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
24.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
24.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
24.74 € 16.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | R | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
24.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | R | 1/4B(8A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
24.74 € 16.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
24.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
24.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
24.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | R | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
24.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
24.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
24.69 € 16.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | R | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
23.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | R | 3/8B(10A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
24.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
24.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
23.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 3/8B(10A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
24.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
52.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | R | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
52.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | R | 3/8B(10A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
52.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
52.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
52.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | R | 1/8B(6A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
52.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | R | 1/8B(6A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
52.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | NPT (Außengewinde) | 1/8B(6A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
52.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | NPT (Außengewinde) | 1/8B(6A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
31.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | R | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
30.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | R | 3/8B(10A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 4 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Verbindungsausführung | Screw⇔Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung Gewinde-Rohr | Threaded Straight | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1)
Ausführung mit Anschlussschraube M (M1)
Nenngröße Anschlussschraube M (M1)
Verpackung
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften