Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, Außengewinde, Zollgröße

Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, Außengewinde, Zollgröße
Die HYPER FITTINGS für hohe Reinheitsbedingungen der Serie LQ* von SMC erfüllen die modernsten Anforderungen in der Prozesssteuerung. Vom Reinigen der Teile bis über Montage und Verpackung - jeder Vorgang wird einer Reinheitskontrolle unterzogen, die Verwendung von neuem PFA eliminiert Partikelbildung und TOC (total organic carbon) und ermöglicht einen verlässlichen Einsatz in anspruchsvollsten Anwendungen. Wenn sich chemische Eigenschaften oder Fließvoraussetzungen während des Prozesses ändern, ermöglicht die Oberflächen-Dichtkonstruktion ein schnelles Austauschen der Schläuche und/oder Schlauchdurchmesser auf demselben Verschraubungsgehäuse.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1H1A-M
LQ1H1A-M-1
LQ1H1A-MN
LQ1H1A-MN-1
LQ1H2A-M
LQ1H2A-MN
LQ1H2B-M
LQ1H2B-M-1
LQ1H2B-MN
LQ1H2D-M
LQ1H2D-MN
LQ1H2D-MN-1
LQ1H2E-M
LQ1H2E-MN
LQ1H3A-M
LQ1H3A-MN
LQ1H3B-M
LQ1H3B-MN
LQ1H3C-M
LQ1H3C-MN
LQ1H3D-MN
LQ1H3F-M
LQ1H3F-M-1
LQ1H3F-MN
LQ1H3F-MN-1
LQ1H4A-M
LQ1H4A-MN
LQ1H4B-M
LQ1H4B-MN
LQ1H4C-M
LQ1H4C-M-1
LQ1H4C-MN
LQ1H4C-MN-1
LQ1H4D-M
LQ1H4D-MN
LQ1H4E-M
LQ1H4E-M-1
LQ1H4E-MN
LQ1H4E-MN-1
LQ1H4G-M
LQ1H4G-M-1
LQ1H4G-MN
LQ1H4G-MN-1
LQ1H5A-M
LQ1H5A-MN
LQ1H5B-M
LQ1H5B-MN
LQ1H5C-M
LQ1H5C-MN
LQ1H5D-M
LQ1H5D-M-1
LQ1H5D-MN
LQ1H5E-M
LQ1H5E-M-1
LQ1H5E-MN
LQ1H5E-MN-1
LQ1H5F-M
LQ1H5F-M-1
LQ1H5F-MN
LQ1H5F-MN-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Verpackung Körpergröße

15.31 €

1 26 Arbeitstage 1/8R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

14.92 €

1 26 Arbeitstage 1/8R1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent1

15.35 €

1 26 Arbeitstage 1/8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

14.92 €

1 26 Arbeitstage 1/8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent1

19.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

19.52 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

19.45 €

1 26 Arbeitstage -R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

19.06 €

1 26 Arbeitstage -R1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2

19.45 €

1 26 Arbeitstage -NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

19.45 €

1 4 Arbeitstage 1/4R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

19.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

19.15 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2

19.45 €

1 26 Arbeitstage -R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

19.45 €

1 26 Arbeitstage -NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

24.69 €

1 26 Arbeitstage 3/8R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

24.74 €

1 auf Anfrage 3/8NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

24.69 €

1 26 Arbeitstage 1/4R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

24.69 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

24.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

24.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

24.74 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

52.79 €

1 26 Arbeitstage 3/8R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

52.40 €

1 26 Arbeitstage 3/8R1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

52.79 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

52.40 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

31.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

31.18 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

31.11 €

1 26 Arbeitstage 3/8R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

31.11 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

31.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

30.76 €

1 26 Arbeitstage 1/2R1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

31.18 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

30.21 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

31.18 €

1 26 Arbeitstage 3/8R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

31.18 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

56.95 €

1 26 Arbeitstage 1/4R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

56.56 €

1 26 Arbeitstage 1/4R1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

56.95 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

56.56 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

56.95 €

1 26 Arbeitstage 1/2R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

56.56 €

1 26 Arbeitstage 1/2R1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

56.95 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

56.56 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

55.31 €

1 26 Arbeitstage 3/4R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

55.31 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

55.31 €

1 26 Arbeitstage 1/2R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

55.31 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

55.31 €

1 26 Arbeitstage 3/4R3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

55.31 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

55.31 €

1 26 Arbeitstage 1/2R3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

62.31 €

1 26 Arbeitstage 1/2R3/4B(20A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

55.31 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

71.10 €

1 26 Arbeitstage 3/8R3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

70.73 €

1 26 Arbeitstage 3/8R3/4B(20A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

71.10 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

70.73 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)3/4B(20A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

71.10 €

1 26 Arbeitstage 1/4R3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

70.73 €

1 26 Arbeitstage 1/4R3/4B(20A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

71.10 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

70.73 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)3/4B(20A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Screw⇔Pipe
Verbindungsausführung Gewinde-Rohr Threaded Straight Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support