Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1L / Winkelverbinder / Außengewinde

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1L / Winkelverbinder / Außengewinde
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Außengewinde und NPT oder R



Die Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Außengewinde und NPT oder R. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 200 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1L2C-M
LQ1L2F-M
LQ1L2F-MN
LQ1L3E-M
LQ1L3E-M-1
LQ1L3E-MN
LQ1L3E-MN-1
LQ1L4F-M
LQ1L4F-M-1
LQ1L4F-MN
LQ1L4F-MN-1
LQ1L11-M
LQ1L11-MN
LQ1L21-M
LQ1L21-M-1
LQ1L21-MN
LQ1L21-MN-1
LQ1L22-M
LQ1L22-M-1
LQ1L22-MN
LQ1L23-M
LQ1L23-M-1
LQ1L23-MN
LQ1L24-M
LQ1L24-MN
LQ1L31-M
LQ1L31-M-1
LQ1L31-MN
LQ1L31-MN-1
LQ1L32-M
LQ1L32-M-1
LQ1L32-MN
LQ1L32-MN-1
LQ1L33-M
LQ1L33-MN
LQ1L34-M
LQ1L34-MN
LQ1L35-M
LQ1L35-M-1
LQ1L35-MN
LQ1L36-M
LQ1L36-MN
LQ1L37-M
LQ1L37-M-1
LQ1L37-MN
LQ1L37-MN-1
LQ1L39-M
LQ1L39-M-1
LQ1L39-MN
LQ1L39-MN-1
LQ1L41-M
LQ1L41-M-1
LQ1L41-MN
LQ1L42-M
LQ1L43-M
LQ1L43-M-1
LQ1L43-MN
LQ1L44-M
LQ1L44-M-1
LQ1L44-MN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Verpackung Körpergröße

20.77 €

1 26 Arbeitstage PFA3R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

20.77 €

1 26 Arbeitstage PFA3R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

20.77 €

1 26 Arbeitstage PFA3NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

53.95 €

1 26 Arbeitstage PFA3R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

53.55 €

1 26 Arbeitstage PFA3R3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

53.95 €

1 26 Arbeitstage PFA3NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

53.55 €

1 26 Arbeitstage PFA3NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

61.87 €

1 26 Arbeitstage PTFE3R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

61.47 €

1 26 Arbeitstage PTFE3R1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

61.87 €

1 26 Arbeitstage PTFE3NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

61.47 €

1 26 Arbeitstage PTFE3NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

16.45 €

1 26 Arbeitstage PFA4R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

16.45 €

1 26 Arbeitstage PFA4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

20.82 €

1 4 Arbeitstage PFA6R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

20.39 €

1 26 Arbeitstage PFA6R1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2

20.77 €

1 26 Arbeitstage PFA6NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

19.85 €

1 26 Arbeitstage PFA6NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2

20.77 €

14.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PFA4R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

20.42 €

1 26 Arbeitstage PFA4R1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2

20.77 €

1 26 Arbeitstage PFA4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

20.82 €

1 4 Arbeitstage PFA6R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

20.40 €

1 26 Arbeitstage PFA6R1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2

20.77 €

14.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PFA6NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

20.77 €

14.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PFA4R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

20.77 €

14.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PFA4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

31.69 €

1 26 Arbeitstage PFA10R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

31.37 €

1 26 Arbeitstage PFA10R1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

31.76 €

1 26 Arbeitstage PFA10NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

31.37 €

1 26 Arbeitstage PFA10NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

31.69 €

1 4 Arbeitstage PFA8R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

31.37 €

1 26 Arbeitstage PFA8R1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

31.69 €

1 4 Arbeitstage PFA8NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

31.35 €

1 26 Arbeitstage PFA8NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

31.76 €

1 26 Arbeitstage PFA6R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

31.69 €

21.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PFA6NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

31.69 €

1 26 Arbeitstage PFA10R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

31.76 €

1 26 Arbeitstage PFA10NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

31.69 €

21.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PFA8R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

31.37 €

1 26 Arbeitstage PFA8R3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

31.69 €

1 26 Arbeitstage PFA8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

31.76 €

1 26 Arbeitstage PFA6R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

31.69 €

1 26 Arbeitstage PFA6NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

53.95 €

1 26 Arbeitstage PFA4R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

53.55 €

1 26 Arbeitstage PFA4R3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

53.95 €

1 26 Arbeitstage PFA4NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

53.55 €

1 26 Arbeitstage PFA4NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

53.95 €

1 26 Arbeitstage PFA10R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

53.55 €

1 26 Arbeitstage PFA10R1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

53.95 €

1 26 Arbeitstage PFA10NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

53.55 €

1 26 Arbeitstage PFA10NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

38.53 €

1 26 Arbeitstage PFA12R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

37.61 €

1 26 Arbeitstage PFA12R3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

38.53 €

1 26 Arbeitstage PFA12NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

38.53 €

1 26 Arbeitstage PFA10R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

38.53 €

1 26 Arbeitstage PFA12R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

38.13 €

1 26 Arbeitstage PFA12R1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

38.53 €

1 26 Arbeitstage PFA12NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

38.53 €

1 26 Arbeitstage PFA10R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

38.13 €

1 26 Arbeitstage PFA10R1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

38.53 €

1 26 Arbeitstage PFA10NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Verbindungsausführung Screw⇔Pipe Verbindungsausführung Gewinde-Rohr Außengewinde, Winkelstück
Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support