Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, Winkelstück mit Innengewinde, metrische Größe

Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, Winkelstück mit Innengewinde, metrische Größe
Die HYPER FITTINGS für hohe Reinheitsbedingungen der Serie LQ* von SMC erfüllen die modernsten Anforderungen in der Prozesssteuerung. Vom Reinigen der Teile bis über Montage und Verpackung - jeder Vorgang wird einer Reinheitskontrolle unterzogen, die Verwendung von neuem PFA eliminiert Partikelbildung und TOC (total organic carbon) und ermöglicht einen verlässlichen Einsatz in anspruchsvollsten Anwendungen. Wenn sich chemische Eigenschaften oder Fließvoraussetzungen während des Prozesses ändern, ermöglicht die Oberflächen-Dichtkonstruktion ein schnelles Austauschen der Schläuche und/oder Schlauchdurchmesser auf demselben Verschraubungsgehäuse.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1L3E-F
LQ1L3E-F-1
LQ1L3E-FN
LQ1L3E-FN-1
LQ1L11-F
LQ1L11-FN
LQ1L21-F
LQ1L21-FN
LQ1L22-F
LQ1L22-FN
LQ1L23-F
LQ1L23-F-1
LQ1L23-FN
LQ1L24-FN
LQ1L31-F
LQ1L32-F
LQ1L32-FN
LQ1L33-F
LQ1L33-FN
LQ1L34-F
LQ1L34-FN
LQ1L35-F
LQ1L35-FN
LQ1L36-F
LQ1L36-FN
LQ1L39-F
LQ1L39-F-1
LQ1L39-FN
LQ1L39-FN-1
LQ1L41-F
LQ1L41-FN
LQ1L42-F
LQ1L42-FN
LQ1L43-FN
LQ1L44-F
LQ1L49-F
LQ1L49-F-1
LQ1L49-FN
LQ1L49-FN-1
LQ1L51-F
LQ1L52-F
LQ1L53-F
LQ1L53-FN
LQ1L59-F
LQ1L59-F-1
LQ1L59-FN
LQ1L59-FN-1
LQ1L61-F
LQ1L62-F
LQ1L63-F
LQ1L64-F
LQ1L64-FN
LQ1L310-F
LQ1L310-F-1
LQ1L310-FN
LQ1L310-FN-1
LQ1L410-F
LQ1L410-F-1
LQ1L410-FN
LQ1L410-FN-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Verpackung Körpergröße

65.26 €

1 26 Arbeitstage 3Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

64.87 €

1 26 Arbeitstage 3Rc3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

65.26 €

1 26 Arbeitstage 3NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

64.87 €

1 26 Arbeitstage 3NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

27.95 €

1 26 Arbeitstage 4Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

27.95 €

1 26 Arbeitstage 4NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

32.66 €

1 26 Arbeitstage 6Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

32.66 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

32.68 €

1 26 Arbeitstage 4Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

32.68 €

1 26 Arbeitstage 4NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

32.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

32.32 €

1 26 Arbeitstage 6Rc1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2

32.68 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

32.68 €

1 26 Arbeitstage 4NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

41.35 €

1 26 Arbeitstage 10Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.35 €

1 26 Arbeitstage 8Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.35 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.35 €

1 26 Arbeitstage 6Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.35 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.35 €

1 26 Arbeitstage 10Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.35 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.35 €

1 26 Arbeitstage 8Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.35 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.35 €

1 26 Arbeitstage 6Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.35 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

65.26 €

1 26 Arbeitstage 10Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

64.87 €

1 26 Arbeitstage 10Rc1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

65.26 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

64.87 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

50.02 €

1 4 Arbeitstage 12Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

50.03 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

50.02 €

1 26 Arbeitstage 10Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

50.03 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

50.03 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

50.02 €

1 26 Arbeitstage 10Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

71.29 €

1 26 Arbeitstage 12Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

70.90 €

1 26 Arbeitstage 12Rc1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

71.29 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

70.90 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

86.61 €

1 26 Arbeitstage 19Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

86.61 €

1 26 Arbeitstage 12Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

86.61 €

1 26 Arbeitstage 19Rc3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

86.61 €

1 26 Arbeitstage 19NPT (Innengewinde)3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

93.18 €

1 26 Arbeitstage 19Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

92.77 €

1 26 Arbeitstage 19Rc3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

93.18 €

1 26 Arbeitstage 19NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

92.77 €

1 26 Arbeitstage 19NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

150.97 €

1 26 Arbeitstage 25Rc3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

150.97 €

1 26 Arbeitstage 19Rc3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

150.97 €

1 26 Arbeitstage 25Rc1B(25A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

150.97 €

1 26 Arbeitstage 19Rc1B(25A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

150.97 €

1 26 Arbeitstage 19NPT (Innengewinde)1B(25A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

65.26 €

1 26 Arbeitstage 8Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

64.87 €

1 26 Arbeitstage 8Rc1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

65.26 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

64.87 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

71.29 €

1 26 Arbeitstage 12Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

70.90 €

1 26 Arbeitstage 12Rc1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

71.29 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

70.90 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Screw⇔Pipe
Verbindungsausführung Gewinde-Rohr Innengewinde, Winkelstück Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support