Klemmverschraubung für Fluorpolymerschäuche / LQ1□□□-□□-□ / T-Verbinder / Außengewinde

Klemmverschraubung für Fluorpolymerschäuche / LQ1□□□-□□-□ / T-Verbinder / Außengewinde
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] Außengewinde und NPT oder R



Mit den Klemmverschraubungen für Fluorpolymerschläuche von SMC wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: Außengewinde und NPT oder R. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 200 °C nicht überschreiten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1R2F-M
LQ1R11-M
LQ1R12-M
LQ1R21-M
LQ1R21-MN
LQ1R22-M
LQ1R23-M
LQ1R23-MN
LQ1R24-M
LQ1R24-MN
LQ1R31-M
LQ1R31-MN
LQ1R32-M
LQ1R32-MN
LQ1R33-M
LQ1R34-M
LQ1R35-M
LQ1R35-MN
LQ1R36-M
LQ1R39-M
LQ1R39-M-1
LQ1R39-MN
LQ1R39-MN-1
LQ1R41-M
LQ1R42-M
LQ1R43-M
LQ1R44-M
LQ1R44-MN
LQ1R49-M
LQ1R49-M-1
LQ1R49-MN
LQ1R49-MN-1
LQ1R51-M
LQ1R52-M
LQ1R53-M
LQ1R58-M
LQ1R58-M-1
LQ1R58-MN
LQ1R58-MN-1
LQ1R59-M
LQ1R59-M-1
LQ1R59-MN
LQ1R59-MN-1
LQ1R2122-M
LQ1R310-M
LQ1R310-M-1
LQ1R310-MN
LQ1R310-MN-1
LQ1R3133-M
LQ1R3634-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Verbindungsausführung Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Passende Rohraußen-Ø (mm) D2 Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Verpackung Körpergröße

38.11 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)3-R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

33.97 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)4-R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

33.97 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)3-R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

38.13 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)6-R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

38.13 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)6-NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

38.11 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)4-R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

38.13 €

25.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)6-R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

38.13 €

1 33 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)6-NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

38.13 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)4-R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

38.11 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)4-NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

48.15 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)10-R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

48.15 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)10-NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

48.15 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)8-R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

48.15 €

32.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)8-NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

48.15 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)6-R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

48.15 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)10-R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

48.15 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)8-R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

48.15 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)8-NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

48.15 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)6-R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

207.65 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)10-R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

207.26 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)10-R1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

207.65 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)10-NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

207.26 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)10-NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

62.89 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)12-R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

62.82 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)10-R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

62.89 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)12-R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

62.82 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)10-R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

62.82 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)10-NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

158.97 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)12-R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

158.56 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)12-R1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

158.97 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)12-NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

158.56 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)12-NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

113.58 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)19-R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

113.60 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)12-R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

113.58 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)19-R3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

113.52 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)19-R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

113.11 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)19-R1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

113.52 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)19-NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

113.11 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)19-NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

113.52 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)19-R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

113.11 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)19-R3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

113.52 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)19-NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

113.11 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)19-NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

38.11 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (reduzierend)64R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

214.98 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)8-R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

214.61 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)8-R1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

214.98 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)8-NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

214.61 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)8-NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

48.15 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (reduzierend)106R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

48.15 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (reduzierend)610R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Ausführung mit Gewinde-Rohr-Mehrpunktverbindung Außengewinde, T-Steckverschraubung Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support