Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, T-Stück mit Innengewinde, metrische Größe

Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, T-Stück mit Innengewinde, metrische Größe
Die HYPER FITTINGS für hohe Reinheitsbedingungen der Serie LQ* von SMC erfüllen die modernsten Anforderungen in der Prozesssteuerung. Vom Reinigen der Teile bis über Montage und Verpackung - jeder Vorgang wird einer Reinheitskontrolle unterzogen, die Verwendung von neuem PFA eliminiert Partikelbildung und TOC (total organic carbon) und ermöglicht einen verlässlichen Einsatz in anspruchsvollsten Anwendungen. Wenn sich chemische Eigenschaften oder Fließvoraussetzungen während des Prozesses ändern, ermöglicht die Oberflächen-Dichtkonstruktion ein schnelles Austauschen der Schläuche und/oder Schlauchdurchmesser auf demselben Verschraubungsgehäuse.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1R24-F
LQ1R31-F
LQ1R32-F
LQ1R32-FN
LQ1R39-F
LQ1R39-F-1
LQ1R39-FN
LQ1R39-FN-1
LQ1R49-F
LQ1R49-F-1
LQ1R49-FN
LQ1R49-FN-1
LQ1R53-F
LQ1R59-F
LQ1R59-F-1
LQ1R59-FN
LQ1R59-FN-1
LQ1R66-F
LQ1R66-F-1
LQ1R66-FN
LQ1R66-FN-1
LQ1R2122-F
LQ1R310-F
LQ1R310-F-1
LQ1R310-FN
LQ1R310-FN-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Verbindungsausführung Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Passende Rohraußen-Ø (mm) D2 Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Verpackung Körpergröße

46.61 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)4-Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

57.76 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)10-Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

57.76 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)8-Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

57.76 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)8-NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

235.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)10-Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

235.35 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)10-Rc1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

235.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)10-NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

235.35 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)10-NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

312.11 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)12-Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

311.73 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)12-Rc1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

312.11 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)12-NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

311.73 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)12-NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

123.77 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)19-Rc3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

142.39 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)19-Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

142.00 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)19-Rc3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

142.39 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)19-NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

142.00 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)19-NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

224.40 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)25-Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

224.02 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)25-Rc1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

224.40 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)25-NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

224.02 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)25-NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

46.60 €

1 26 Arbeitstage PFA[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (reduzierend)64Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

235.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)8-Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

235.35 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)8-Rc1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

235.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)8-NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

235.35 €

1 26 Arbeitstage PTFE[Gewine-an-Rohr, Abzweig] Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)8-NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Ausführung mit Gewinde-Rohr-Mehrpunktverbindung Innengewinde, T-Steckverschraubung Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support