Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1B□□-□□-□, LQ1 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / T-Verbinder / Innengewinde / metrisch

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1B□□-□□-□, LQ1 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / T-Verbinder / Innengewinde / metrisch

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] NPT oder Rc



Mit den Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. NPT oder Rc sind die auswählbare Anschlussgewindearten. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 200 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1B11-F
LQ1B21-F
LQ1B23-F
LQ1B23-FN
LQ1B24-F
LQ1B24-FN
LQ1B31-F
LQ1B31-FN
LQ1B32-F
LQ1B36-F
LQ1B39-F
LQ1B39-F-1
LQ1B39-FN
LQ1B39-FN-1
LQ1B41-F
LQ1B43-F
LQ1B49-F
LQ1B49-F-1
LQ1B49-FN
LQ1B49-FN-1
LQ1B51-F
LQ1B58-F
LQ1B58-F-1
LQ1B58-FN
LQ1B58-FN-1
LQ1B59-F
LQ1B59-F-1
LQ1B59-FN
LQ1B59-FN-1
LQ1B64-F
LQ1B66-F
LQ1B66-F-1
LQ1B66-FN
LQ1B66-FN-1
LQ1B310-F
LQ1B310-F-1
LQ1B310-FN
LQ1B310-FN-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Verpackung Körpergröße

42.27 €

1 26 Arbeitstage PFA4Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

46.61 €

1 26 Arbeitstage PFA6Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

46.61 €

1 26 Arbeitstage PFA6Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

46.61 €

1 26 Arbeitstage PFA6NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

46.61 €

1 26 Arbeitstage PFA4Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

46.60 €

1 26 Arbeitstage PFA4NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

57.76 €

1 26 Arbeitstage PFA10Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

57.76 €

1 26 Arbeitstage PFA10NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

57.76 €

1 26 Arbeitstage PFA8Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

57.76 €

1 26 Arbeitstage PFA6Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

235.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE10Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

235.35 €

1 26 Arbeitstage PTFE10Rc1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

235.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE10NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

235.35 €

1 26 Arbeitstage PTFE10NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

76.60 €

1 26 Arbeitstage PFA12Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

76.60 €

1 26 Arbeitstage PFA12Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

312.11 €

1 26 Arbeitstage PTFE12Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

311.73 €

1 26 Arbeitstage PTFE12Rc1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

312.11 €

1 26 Arbeitstage PTFE12NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

311.73 €

1 26 Arbeitstage PTFE12NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

123.77 €

1 26 Arbeitstage PFA19Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

312.11 €

1 26 Arbeitstage PTFE19Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

311.73 €

1 26 Arbeitstage PTFE19Rc1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

312.11 €

1 26 Arbeitstage PTFE19NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

311.73 €

1 26 Arbeitstage PTFE19NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

312.11 €

1 26 Arbeitstage PTFE19Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

311.73 €

1 26 Arbeitstage PTFE19Rc3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

312.11 €

1 26 Arbeitstage PTFE19NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

311.73 €

1 26 Arbeitstage PTFE19NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

223.40 €

1 26 Arbeitstage PFA19Rc1B(25A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

224.40 €

1 26 Arbeitstage PFA25Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

224.02 €

1 26 Arbeitstage PFA25Rc1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

224.40 €

1 26 Arbeitstage PFA25NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

224.02 €

1 26 Arbeitstage PFA25NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

235.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE8Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

235.35 €

1 26 Arbeitstage PTFE8Rc1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

235.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE8NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

235.35 €

1 26 Arbeitstage PTFE8NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Verbindungsausführung Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser) Ausführung mit Gewinde-Rohr-Mehrpunktverbindung Innengewinde, Abzweigung
Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support