Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1 / Zoll / Winkelverbinder / Inch

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1 / Zoll / Winkelverbinder / Inch
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll



Mit den Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der Außendurchmesser der Klemmverschraubungen liegt im Bereich von 1 oder 3 Zoll. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 200 °C nicht überschreiten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1E1A
LQ1E2A
LQ1E3A
LQ1E3A-1
LQ1E3B
LQ1E4A
LQ1E4A-1
LQ1E4B
LQ1E5A
LQ1E5A-1
LQ1E5B
LQ1E6A
LQ1E6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Verpackung Körpergröße

19.52 €

1 26 Arbeitstage 1/8Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

27.53 €

18.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

39.68 €

1 26 Arbeitstage 3/8Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

39.27 €

1 26 Arbeitstage 3/8Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

39.68 €

1 26 Arbeitstage 1/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

51.16 €

34.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

50.77 €

1 26 Arbeitstage 1/2Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

51.16 €

1 26 Arbeitstage 3/8Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

86.94 €

1 26 Arbeitstage 3/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

86.53 €

1 26 Arbeitstage 3/4Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

87.02 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

170.55 €

1 4 Arbeitstage 1Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

170.60 €

1 26 Arbeitstage 3/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø Verbinder, Winkelstück Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support