Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll
Mit den Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der äußere Durchmesser der Klemmverschraubungen beträgt 1 bis 3 Zoll. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 200 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ1T1A |
LQ1T2A |
LQ1T2B |
LQ1T2B2C |
LQ1T2B-1 |
LQ1T3A |
LQ1T3A3B |
LQ1T3B |
LQ1T3B3A |
LQ1T4A |
LQ1T4A4B |
LQ1T4A-1 |
LQ1T4B |
LQ1T4B4A |
LQ1T5A |
LQ1T5A5B |
LQ1T5A-1 |
LQ1T5B |
LQ1T5B5A |
LQ1T6A |
LQ1T6A6B |
LQ1T6B |
LQ1T6B6A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø | Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2 | Verpackung | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Verbinder, T-Stück | - | 1/8 | - | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 1 | ||
36.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Verbinder, T-Stück | - | 1/4 | - | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
36.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Verbinder, T-Stück | - | - | - | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
36.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | - | 1/8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
36.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Verbinder, T-Stück | - | - | - | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 2 | ||
55.31 € 37.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Verbinder, T-Stück | - | 3/8 | - | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
55.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | 3/8 | 1/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
55.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Verbinder, T-Stück | - | 1/4 | - | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
55.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | 1/4 | 3/8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
69.26 € 47.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Verbinder, T-Stück | - | 1/2 | - | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
69.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | 1/2 | 3/8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
68.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Verbinder, T-Stück | - | 1/2 | - | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 4 | ||
69.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Verbinder, T-Stück | - | 3/8 | - | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
69.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | 3/8 | 1/2 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
117.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Verbinder, T-Stück | - | 3/4 | - | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
117.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | 3/4 | 1/2 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
116.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Verbinder, T-Stück | - | 3/4 | - | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
117.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Verbinder, T-Stück | - | 1/2 | - | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
117.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | 1/2 | 3/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
249.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Verbinder, T-Stück | - | 1 | - | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
249.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | 1 | 3/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
249.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Verbinder, T-Stück | - | 3/4 | - | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
249.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | 3/4 | - | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø
Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2
Verpackung
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften