Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1U

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1U
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll



SMC stellt Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der äußere Durchmesser der Klemmverschraubungen beträgt 1 oder 3 Zoll. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 200 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1U1A
LQ1U2A
LQ1U2A-1
LQ1U2B
LQ1U3A
LQ1U4A
LQ1U4A-1
LQ1U4B
LQ1U5A
LQ1U5B
LQ1U6A
LQ1U6A-1
LQ1U6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Verpackung Körpergröße

19.52 €

1 26 Arbeitstage 1/8Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

26.47 €

18.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

27.98 €

1 26 Arbeitstage 1/4Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2

26.47 €

1 26 Arbeitstage -Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

36.47 €

1 26 Arbeitstage 3/8Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

45.92 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

45.40 €

1 26 Arbeitstage 1/2Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

45.87 €

1 26 Arbeitstage 3/8Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

75.35 €

1 26 Arbeitstage 3/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

75.35 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

166.23 €

1 26 Arbeitstage 1Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

165.56 €

1 26 Arbeitstage 1Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

166.23 €

1 26 Arbeitstage 3/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support