Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1F / metrisch (Teilenummern)

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1F / metrisch

Die Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. In unserem Onlineshop finden Sie weitere Klemmverschraubungen in verschiedenen Größen. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 200 °C nicht überschreiten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1F42
LQ1F51
LQ1F52
LQ1F61
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Körpergröße

176.47 €

1 26 Arbeitstage 104

225.52 €

1 26 Arbeitstage 195

225.52 €

1 26 Arbeitstage 125

295.27 €

1 26 Arbeitstage 256

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Maximale Betriebstemperatur(℃) 200 Verpackung Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent

Technischer Support