Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1E□□-□-□, LQ1 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / Reduzierstück / metrisch (Teilenummern - CAD Download)

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1E□□-□-□, LQ1 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / Reduzierstück / metrisch

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



SMC stellt Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der Außendurchmesser der Klemmverschraubungen liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 200 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1E41-R2
LQ1E41-R2-1
LQ1E41-R3
LQ1E41-R3-1
LQ1E51-R2
LQ1E51-R2-1
LQ1E51-R3
LQ1E51-R3-1
LQ1E51-R4
LQ1E51-R4-1
LQ1E51-R5
LQ1E51-R5-1
LQ1E61-R2
LQ1E61-R2-1
LQ1E61-R3
LQ1E61-R3-1
LQ1E61-R4
LQ1E61-R4-1
LQ1E61-R5
LQ1E61-R5-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Passende Rohraußen-Ø (mm) D2 Verpackung Körpergröße

77.32 €

1 26 Arbeitstage PFA128Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

76.94 €

1 26 Arbeitstage PFA128Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

65.68 €

1 26 Arbeitstage PTFE126Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

65.29 €

1 26 Arbeitstage PTFE126Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

294.58 €

1 26 Arbeitstage PTFE1910Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

294.19 €

1 26 Arbeitstage PTFE1910Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

294.58 €

1 26 Arbeitstage PTFE198Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

294.19 €

1 26 Arbeitstage PTFE198Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

294.58 €

1 26 Arbeitstage PTFE196Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

294.19 €

1 26 Arbeitstage PTFE196Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

294.58 €

1 26 Arbeitstage PTFE194Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

294.19 €

1 26 Arbeitstage PTFE194Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

301.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE2512Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

301.35 €

1 26 Arbeitstage PTFE2512Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

301.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE2510Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

301.35 €

1 26 Arbeitstage PTFE2510Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

301.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE258Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

301.35 €

1 26 Arbeitstage PTFE258Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

301.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE256Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

301.35 €

1 26 Arbeitstage PTFE256Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, different diameters connection Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø Reduzierwinkelverbinder
Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support