Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1T□□-□-□, LQ1 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / T-Verbinder / metrisch

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1T□□-□-□, LQ1 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / T-Verbinder / metrisch

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 19 mm | 8 - 25 mm



Mit den Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 6 bis 19 mm oder 8 bis 25 mm auf. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 200 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1T31-R7
LQ1T31-R8
LQ1T31-R8-1
LQ1T32-R5
LQ1T32-R5-1
LQ1T32-R6
LQ1T32-R7
LQ1T41-R2
LQ1T41-R2-1
LQ1T41-R3
LQ1T41-R3-1
LQ1T41-R5
LQ1T41-R7
LQ1T41-R12-1
LQ1T41-R22-1
LQ1T41-R23
LQ1T41-R32
LQ1T51-R2
LQ1T51-R3
LQ1T51-R4
LQ1T51-R7
LQ1T51-R7-1
LQ1T51-R8
LQ1T51-R8-1
LQ1T51-R10
LQ1T51-R10-1
LQ1T51-R13
LQ1T51-R17
LQ1T51-R17-1
LQ1T51-R24
LQ1T61-R2
LQ1T61-R2-1
LQ1T61-R3
LQ1T61-R4
LQ1T61-R4-1
LQ1T61-R7
LQ1T61-R8
LQ1T61-R8-1
LQ1T61-R13
LQ1T61-R13-1
LQ1T61-R15
LQ1T61-R26
LQ1T61-R26-1
LQ1T61-R34
LQ1T61-R34-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Passende Rohraußen-Ø (mm) D2 Passende Rohraußen-Ø (mm) D3 Verpackung Körpergröße

55.26 €

1 26 Arbeitstage PFA8810Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

55.26 €

1 26 Arbeitstage PFA6610Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

54.87 €

1 26 Arbeitstage PFA6610Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

55.26 €

1 26 Arbeitstage PFA688Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

54.87 €

1 26 Arbeitstage PFA688Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

55.26 €

1 26 Arbeitstage PFA61010Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

55.26 €

1 26 Arbeitstage PFA668Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

115.97 €

1 26 Arbeitstage PFA12812Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

115.60 €

1 26 Arbeitstage PFA12812Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

115.97 €

1 26 Arbeitstage PFA12612Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

115.60 €

1 26 Arbeitstage PFA12612Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

69.23 €

1 26 Arbeitstage PFA101212Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

69.23 €

1 26 Arbeitstage PFA101012Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

174.08 €

1 26 Arbeitstage PFA61212Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

115.60 €

1 26 Arbeitstage PFA10612Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

145.19 €

1 26 Arbeitstage PFA6612Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

115.97 €

1 26 Arbeitstage PFA612-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

130.11 €

1 26 Arbeitstage PFA191019Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

130.11 €

1 26 Arbeitstage PFA19819Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

130.11 €

1 26 Arbeitstage PFA19619Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

381.90 €

1 26 Arbeitstage PTFE121219Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

381.52 €

1 26 Arbeitstage PTFE121219Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

394.15 €

1 26 Arbeitstage PTFE101019Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

393.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE101019Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

130.11 €

1 26 Arbeitstage PFA101910Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

129.73 €

1 26 Arbeitstage PFA101910Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

130.11 €

1 26 Arbeitstage PFA61919Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

394.15 €

1 26 Arbeitstage PTFE101219Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

393.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE101219Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

145.19 €

1 26 Arbeitstage PFA12619Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

249.13 €

1 26 Arbeitstage PFA251225Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

248.74 €

1 26 Arbeitstage PFA251225Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

249.13 €

1 26 Arbeitstage PFA251025Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

396.02 €

1 26 Arbeitstage PTFE25825Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

395.65 €

1 26 Arbeitstage PTFE25825Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

249.13 €

1 26 Arbeitstage PFA191925Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

396.02 €

1 26 Arbeitstage PTFE121219Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

395.65 €

1 26 Arbeitstage PTFE121219Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

463.94 €

1 26 Arbeitstage PTFE8-25Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

463.53 €

1 26 Arbeitstage PTFE8-25Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

249.13 €

1 26 Arbeitstage PFA6-25Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

396.02 €

1 26 Arbeitstage PTFE25625Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

395.65 €

1 26 Arbeitstage PTFE25625Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

477.11 €

1 26 Arbeitstage PTFE6--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

476.73 €

1 26 Arbeitstage PTFE6--Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, different diameters connection Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø Reducing Union Tee
Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support