Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll
SMC stellt Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 1 oder 3 Zoll auf. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 200 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2 | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D3 | Verpackung | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | 3/8 | 3/8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
54.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | 3/8 | 3/8 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
55.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | 1/4 | 3/8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
54.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | 1/4 | 3/8 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
115.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/2 | 1/4 | 1/2 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
69.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/8 | 1/2 | 1/2 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
174.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | 1/2 | 1/2 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
69.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/8 | 3/8 | 1/2 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
68.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/8 | 3/8 | 1/2 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 4 | ||
145.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | 1/4 | 1/2 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
144.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | 1/4 | 1/2 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 4 | ||
115.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | 1/2 | 1/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
130.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/4 | 3/8 | 3/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
129.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/4 | 3/8 | 3/4 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
130.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/2 | 3/4 | 3/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
129.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/2 | 3/4 | 3/4 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
130.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/8 | 3/4 | 3/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
129.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/8 | 3/4 | 3/4 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
381.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/2 | 1/2 | 3/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
381.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/2 | 1/2 | 3/4 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
350.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/8 | 3/4 | 3/8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
350.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/8 | 3/4 | 3/8 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
130.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | 3/4 | 3/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
129.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | 3/4 | 3/4 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
394.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/2 | 3/8 | 3/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
393.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/2 | 3/8 | 3/4 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
144.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/2 | 1/4 | 3/4 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
145.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/8 | 3/4 | 1/2 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
394.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/4 | 3/4 | 1/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
393.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/4 | 3/4 | 1/4 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
249.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1 | 1/2 | 1 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
248.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1 | 1/2 | 1 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 6 | ||
249.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1 | 3/8 | 1 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
248.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1 | 3/8 | 1 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 6 | ||
396.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1 | 1/4 | 1 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
395.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1 | 1/4 | 1 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 6 | ||
249.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/4 | - | 1 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
249.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/2 | - | 1 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
248.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/4 | 3/4 | 1 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 6 | ||
396.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/2 | 1/2 | 1 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
395.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/2 | 1/2 | 1 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 6 | ||
249.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/8 | - | 1 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
463.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/4 | - | 1 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
463.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/4 | - | 1 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 6 | ||
477.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/4 | 3/4 | 1 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
476.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/4 | 3/4 | 1 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 6 | ||
477.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/4 | - | 1/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
476.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/4 | - | 1/4 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 6 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Verbindungsausführung | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø | Reducing Union Tee |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D3
Verpackung
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften