Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1 Serie / Fluorkunststoff / Reduzierstück (Teilenummern - CAD Download)

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1 Serie / Fluorkunststoff / Reduzierstück

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll



Mit den Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 1 bis 3 Zoll auf. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 200 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1U4A-R2
LQ1U4A-R2-1
LQ1U4A-R4
LQ1U5A-R2
LQ1U5A-R3
LQ1U6A-R2
LQ1U6A-R4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2 Verpackung Körpergröße

71.68 €

1 26 Arbeitstage PFA1/21/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

71.29 €

1 26 Arbeitstage PFA1/21/4Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

71.68 €

1 26 Arbeitstage PFA1/21/8Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

158.44 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/43/8Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

82.98 €

1 26 Arbeitstage PFA3/41/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

166.15 €

1 26 Arbeitstage PFA11/2Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

194.26 €

1 26 Arbeitstage PTFE11/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, different diameters connection Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø Verbinder, reduzierend
Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support