Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ1E21-SS |
LQ1E21-SS-1 |
LQ1E31-SS |
LQ1E32-SS |
LQ1E41-SS |
LQ1E41-SS-1 |
LQ1E51-SS |
LQ1E51-SS-1 |
LQ1E61-SS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | Verpackung | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | PFA | 6 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
63.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 6 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 2 | ||
71.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 10 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
81.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
82.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 12 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
82.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 12 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 4 | ||
268.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 19 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
268.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 19 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
187.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 25 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Verbindungsausführung | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø | Verbinder, Winkelstück |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1)
Verpackung
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften