Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll
SMC stellt Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 1 oder 3 Zoll. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 200 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ1T2A-ST1 |
LQ1T2A-ST2 |
LQ1T2A-ST3 |
LQ1T2A-ST4 |
LQ1T3A-ST1 |
LQ1T3A-ST2 |
LQ1T3A-ST3 |
LQ1T3A-ST4 |
LQ1T4A-ST1 |
LQ1T4A-ST2 |
LQ1T4A-ST3 |
LQ1T4A-ST4 |
LQ1T5A-ST1 |
LQ1T5A-ST2 |
LQ1T5A-ST3 |
LQ1T6A-ST4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Körpergröße | Passender Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 2 | Ausführung 1 | ||
66.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 2 | Ausführung 2 | ||
66.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 2 | Ausführung 3 | ||
66.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 2 | Ausführung 4 | ||
88.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 3 | Ausführung 1 | ||
88.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 3 | Ausführung 2 | ||
88.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 3 | Ausführung 3 | ||
88.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 3 | Ausführung 4 | ||
93.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 4 | Ausführung 1 | ||
93.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 4 | Ausführung 2 | ||
93.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 4 | Ausführung 3 | ||
93.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 4 | Ausführung 4 | ||
134.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | 5 | Ausführung 1 | ||
134.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | 5 | Ausführung 2 | ||
134.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | 5 | Ausführung 3 | ||
273.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 6 | Ausführung 4 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Verbindungsausführung | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø | Verbinder, T-Stück | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 | Verpackung | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Körpergröße
Passender Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften