Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ1E21-T |
LQ1E21-T-1 |
LQ1E31-T |
LQ1E32-T |
LQ1E41-T |
LQ1E41-T-1 |
LQ1E51-T |
LQ1E61-T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | Verpackung | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 6 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
54.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 6 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 2 | ||
64.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 10 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
64.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
67.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 12 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
67.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 12 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 4 | ||
245.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 19 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
187.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 25 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Verbindungsausführung | Pipe⇔Tube, out | Anschlussausführung mit Rohr-/Leitungsüberstand | Rohrverbinder, Winkelstück |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1)
Verpackung
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften