Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll
Die Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der äußere Durchmesser der Klemmverschraubungen beträgt 1 oder 3 Zoll. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 200 °C erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ1E2A-T |
LQ1E2A-T-1 |
LQ1E3A-T |
LQ1E3A-T-1 |
LQ1E4A-T |
LQ1E4A-T-1 |
LQ1E5A-T |
LQ1E5A-T-1 |
LQ1E6A-T-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Verpackung | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
54.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 2 | ||
64.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
63.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/8 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
67.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/2 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
67.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/2 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 4 | ||
245.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
244.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/4 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
187.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 6 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Verbindungsausführung | Pipe⇔Tube, out | Anschlussausführung mit Rohr-/Leitungsüberstand | Rohrverbinder, Winkelstück |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Verpackung
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften