Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1T□-T□-□, LQ1 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / T-Verbinder / Inch (Teilenummern)

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1T□-T□-□, LQ1 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / T-Verbinder / Inch

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll



Die Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 1 oder 3 Zoll. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 200 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1T2A-TT1
LQ1T2A-TT1-1
LQ1T2A-TT2
LQ1T2A-TT3
LQ1T3A-TT1
LQ1T3A-TT4
LQ1T4A-TT1
LQ1T4A-TT2
LQ1T4A-TT3
LQ1T4A-TT4
LQ1T4A-TT4-1
LQ1T5A-TT3-1
LQ1T6A-TT1-1
LQ1T6A-TT2-1
LQ1T6A-TT4-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Verpackung Körpergröße Passender Typ

63.18 €

1 26 Arbeitstage 1/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2Ausführung 1

62.81 €

1 26 Arbeitstage 1/4Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2Ausführung 1

63.18 €

1 26 Arbeitstage 1/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2Ausführung 2

63.18 €

1 26 Arbeitstage 1/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2Ausführung 3

79.21 €

1 26 Arbeitstage 3/8Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3Ausführung 1

79.21 €

1 26 Arbeitstage 3/8Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3Ausführung 4

90.52 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4Ausführung 1

90.52 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4Ausführung 2

90.52 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4Ausführung 3

90.52 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4Ausführung 4

90.13 €

1 26 Arbeitstage 1/2Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4Ausführung 4

130.89 €

1 26 Arbeitstage 3/4Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5Ausführung 3

226.87 €

1 26 Arbeitstage 1Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6Ausführung 1

226.87 €

1 26 Arbeitstage 1Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6Ausführung 2

226.87 €

1 26 Arbeitstage 1Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6Ausführung 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Tube, out
Anschlussausführung mit Rohr-/Leitungsüberstand Rohrverbinder T-Stück Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support