Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ1E2A-T-R8-1 |
LQ1E2A-T-R9 |
LQ1E2A-T-R9-1 |
LQ1E3A-T-R8 |
LQ1E3A-T-R8-1 |
LQ1E4A-T-R1 |
LQ1E4A-T-R8 |
LQ1E5A-T-R8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2 | Verpackung | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 3/8 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 2 | ||
152.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 1/2 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
152.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 1/2 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 2 | ||
161.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 1/2 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
160.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 1/2 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
186.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 3/8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
186.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 3/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
278.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | - | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PTFE | Verbindungsausführung | Pipe⇔Tube, out |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung mit Rohr-/Leitungsüberstand | Rohrverbinder,-Winkelstück, reduzierend | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2
Verpackung
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften