Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1T21-TT1-R39, LQ1 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / Reduzierstück / metrisch (Teilenummern)

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1T21-TT1-R39, LQ1 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / Reduzierstück / metrisch

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 10 mm



Mit den Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 10 mm. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 200 °C nicht überschreiten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LQ1T21-TT1-R39

Teilenummer
LQ1T21-TT1-R39
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

75.44 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PTFE Verbindungsausführung Pipe⇔Tube, out
Anschlussausführung mit Rohr-/Leitungsüberstand Rohrverbinder, T-Stück mit Reduzierung Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) 6 Passende Rohraußen-Ø (mm) D2 10
Maximale Betriebstemperatur(℃) 200 Verpackung Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent Körpergröße 2
Passender Typ Ausführung 1

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1T21-TT1-R39, LQ1 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / Reduzierstück / metrisch, die Teilenummer ist LQ1T21-TT1-R39.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LQ1T21-TT1-R39.

Technischer Support