Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ3, Außengewinde, Zoll-Größe

Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ3, Außengewinde, Zoll-Größe
Die HYPER FITTINGS für hohe Reinheitsbedingungen der Serie LQ* von SMC erfüllen die modernsten Anforderungen in der Prozesssteuerung. Vom Reinigen der Teile bis über Montage und Verpackung - jeder Vorgang wird einer Reinheitskontrolle unterzogen, die Verwendung von neuem PFA eliminiert Partikelbildung und TOC (total organic carbon) und ermöglicht einen verlässlichen Einsatz in anspruchsvollsten Anwendungen. Wenn sich chemische Eigenschaften oder Fließvoraussetzungen während des Prozesses ändern, ermöglicht die Oberflächen-Dichtkonstruktion ein schnelles Austauschen der Schläuche und/oder Schlauchdurchmesser auf demselben Verschraubungsgehäuse.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3H1A-M
LQ3H1A-MN
LQ3H1A-MN-1
LQ3H2A-M
LQ3H2A-MN
LQ3H2B-M
LQ3H2B-M-1
LQ3H2B-M-2
LQ3H2B-MN
LQ3H2B-MN-1
LQ3H2B-MN-2
LQ3H2B-MN-3
LQ3H3A-M
LQ3H3A-MN
LQ3H3B-M
LQ3H3B-MN
LQ3H3B-MN-1
LQ3H3C-M
LQ3H3C-M-1
LQ3H3C-MN
LQ3H3C-MN-1
LQ3H3C-MN-2
LQ3H3C-MN-3
LQ3H3D-M
LQ3H3D-MN
LQ3H4A-M
LQ3H4A-MN
LQ3H4A-MN-1
LQ3H4A-MN-2
LQ3H4A-MN-3
LQ3H4B-M
LQ3H4B-M-2
LQ3H4B-M-3
LQ3H4B-MN
LQ3H4C-M
LQ3H4C-M-1
LQ3H4C-M-3
LQ3H4C-MN
LQ3H4D-M
LQ3H4D-M-1
LQ3H4D-MN
LQ3H5A-M
LQ3H5A-MN
LQ3H5B-M
LQ3H5B-MN
LQ3H5B-MN-1
LQ3H5B-MN-2
LQ3H5B-MN-3
LQ3H5C-M
LQ3H5C-MN
LQ3H5C-MN-1
LQ3H5C-MN-2
LQ3H5C-MN-3
LQ3H6A-MN
LQ3H6B-MN
LQ3H6B-MN-1
LQ3H6C-M
LQ3H6C-MN
LQ3H6C-MN-1
LQ3H7A-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

17.63 €

1 26 Arbeitstage 1/8R1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

17.63 €

1 26 Arbeitstage 1/8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

15.24 €

1 26 Arbeitstage 1/8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA1

19.92 €

1 26 Arbeitstage 1/4R1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

19.92 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

19.92 €

1 26 Arbeitstage 1/4R1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

19.52 €

1 26 Arbeitstage 1/4R1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

16.97 €

1 26 Arbeitstage 1/4R1/4B(8A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF2

19.92 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

19.52 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

16.97 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF2

16.56 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF2

28.18 €

1 26 Arbeitstage 3/8R1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

28.18 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

28.11 €

1 26 Arbeitstage 3/8R1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

28.18 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

27.60 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

28.18 €

1 26 Arbeitstage 3/8R3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

17.02 €

1 26 Arbeitstage 3/8R3/8B(10A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

26.97 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

26.52 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

21.39 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

20.89 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

29.39 €

1 26 Arbeitstage 3/8R1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

29.39 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

35.05 €

1 26 Arbeitstage 1/2R1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

35.05 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

34.60 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

27.66 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/4B(8A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF4

27.15 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/4B(8A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

35.05 €

1 26 Arbeitstage 1/2R3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

15.81 €

1 26 Arbeitstage 1/2R3/8B(10A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF4

15.52 €

1 26 Arbeitstage 1/2R3/8B(10A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

35.05 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

33.81 €

1 26 Arbeitstage 1/2R1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

20.65 €

1 26 Arbeitstage 1/2R1/2B(15A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

16.40 €

1 26 Arbeitstage 1/2R1/2B(15A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

35.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

29.73 €

1 26 Arbeitstage 1/2R3/4B(20A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

29.37 €

1 26 Arbeitstage 1/2R3/4B(20A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

29.73 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)3/4B(20A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

51.50 €

1 26 Arbeitstage 3/4R3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

51.50 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

48.10 €

1 26 Arbeitstage 3/4R1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

51.50 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

51.16 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

40.52 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)1/2B(15A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF5

40.06 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)1/2B(15A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF5

51.50 €

1 26 Arbeitstage 3/4R3/4B(20A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

51.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3/4NPT (Außengewinde)3/4B(20A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

51.16 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)3/4B(20A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

40.74 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)3/4B(20A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF5

40.34 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)3/4B(20A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF5

86.55 €

1 26 Arbeitstage 1NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

86.55 €

1 26 Arbeitstage 1NPT (Außengewinde)3/4B(20A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

86.21 €

1 26 Arbeitstage 1NPT (Außengewinde)3/4B(20A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA6

86.55 €

1 26 Arbeitstage 1R1B(25A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

74.48 €

1 26 Arbeitstage 1NPT (Außengewinde)1B(25A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

90.89 €

1 26 Arbeitstage 1NPT (Außengewinde)1B(25A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA6

253.39 €

1 26 Arbeitstage -R3/4B(20A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA7

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Screw⇔Pipe
Verbindungsausführung Gewinde-Rohr Threaded Straight

Technischer Support