Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) | Nenngröße Anschlussschraube M (M1) | Maximale Betriebstemperatur (℃) | Verpackung | Material der Mutter | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/8 | NPT (Innengewinde) | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 1 | ||
38.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | NPT (Innengewinde) | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
38.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
38.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
38.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 2 | ||
35.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 2 | ||
35.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 2 | ||
32.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | Rc | 1/8B(6A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
47.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | NPT (Innengewinde) | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
32.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
47.23 € | 1 | auf Anfrage | 3/8 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
33.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | Rc | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
47.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | NPT (Innengewinde) | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
69.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
61.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 4 | ||
60.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 4 | ||
36.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | Rc | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
55.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Innengewinde) | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
55.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | Rc | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
55.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Innengewinde) | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
49.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Innengewinde) | 1/2B(15A) | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 4 | ||
49.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Innengewinde) | 1/2B(15A) | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 4 | ||
71.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | NPT (Innengewinde) | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
71.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | NPT (Innengewinde) | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
71.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | NPT (Innengewinde) | 3/4B(20A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
121.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | NPT (Innengewinde) | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 | ||
121.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | Rc | 3/4B(20A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 | ||
121.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | NPT (Innengewinde) | 3/4B(20A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 | ||
121.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | NPT (Innengewinde) | 1B(25A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Verbindungsausführung | Screw⇔Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung Gewinde-Rohr | Innengewinde, gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Ausführung mit Anschlussschraube M (M1)
Nenngröße Anschlussschraube M (M1)
Maximale Betriebstemperatur(℃)
Verpackung
Material der Mutter
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften