Male Elbow LQ3L-M Metric Size Fluoropolymer Fittings / Hyper Fittings

Male Elbow LQ3L-M Metric Size Fluoropolymer Fittings / Hyper Fittings
Die HYPER FITTINGS für hohe Reinheitsbedingungen der Serie LQ* von SMC erfüllen die modernsten Anforderungen in der Prozesssteuerung. Vom Reinigen der Teile bis über Montage und Verpackung - jeder Vorgang wird einer Reinheitskontrolle unterzogen, die Verwendung von neuem PFA eliminiert Partikelbildung und TOC (total organic carbon) und ermöglicht einen verlässlichen Einsatz in anspruchsvollsten Anwendungen. Wenn sich chemische Eigenschaften oder Fließvoraussetzungen während des Prozesses ändern, ermöglicht die Oberflächen-Dichtkonstruktion ein schnelles Austauschen der Schläuche und/oder Schlauchdurchmesser auf demselben Verschraubungsgehäuse.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3L11-M
LQ3L11-M-1
LQ3L11-MN
LQ3L11-MN-1
LQ3L21-M
LQ3L21-M-1
LQ3L21-M-2
LQ3L21-M-3
LQ3L21-MN
LQ3L21-MN-1
LQ3L22-M
LQ3L22-M-1
LQ3L22-M-3
LQ3L22-MN
LQ3L22-MN-1
LQ3L31-M
LQ3L31-M-1
LQ3L32-M
LQ3L32-M-1
LQ3L32-M-3
LQ3L32-MN
LQ3L33-M
LQ3L33-M-1
LQ3L33-MN
LQ3L34-M
LQ3L34-M-1
LQ3L34-M-2
LQ3L34-M-3
LQ3L34-MN
LQ3L34-MN-1
LQ3L35-M
LQ3L35-M-1
LQ3L35-M-2
LQ3L36-M
LQ3L36-M-1
LQ3L36-M-2
LQ3L36-M-3
LQ3L36-MN
LQ3L38-MN
LQ3L38-MN-1
LQ3L41-M
LQ3L41-M-1
LQ3L41-M-3
LQ3L41-MN
LQ3L41-MN-3
LQ3L42-M
LQ3L42-M-1
LQ3L42-M-3
LQ3L42-MN
LQ3L43-M
LQ3L43-M-1
LQ3L43-M-3
LQ3L43-MN
LQ3L43-MN-1
LQ3L51-M
LQ3L51-MN
LQ3L52-M
LQ3L53-M
LQ3L53-M-3
LQ3L63-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

14.52 €

1 26 Arbeitstage 4R1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

14.18 €

1 26 Arbeitstage 4R1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA1

14.52 €

1 26 Arbeitstage 4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

13.69 €

1 26 Arbeitstage 4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA1

17.24 €

1 26 Arbeitstage 6R1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

14.47 €

1 26 Arbeitstage 6R1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

12.21 €

1 26 Arbeitstage 6R1/8B(6A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF2

11.89 €

1 26 Arbeitstage 6R1/8B(6A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF2

14.74 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

14.02 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

15.37 €

1 26 Arbeitstage 6R1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

15.53 €

1 26 Arbeitstage 6R1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

12.95 €

1 26 Arbeitstage 6R1/4B(8A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF2

15.82 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

15.06 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

18.39 €

1 26 Arbeitstage 10R1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

18.66 €

1 26 Arbeitstage 10R1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

18.45 €

1 26 Arbeitstage 8R1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

18.66 €

1 26 Arbeitstage 8R1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

14.47 €

1 26 Arbeitstage 8R1/8B(6A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

19.05 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

20.19 €

1 26 Arbeitstage 10R1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

19.92 €

1 26 Arbeitstage 10R1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

19.61 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

19.61 €

1 26 Arbeitstage 8R1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

19.92 €

1 26 Arbeitstage 8R1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

27.95 €

1 26 Arbeitstage 8R1/4B(8A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

15.66 €

1 26 Arbeitstage 8R1/4B(8A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

19.61 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

19.29 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

22.16 €

1 26 Arbeitstage 10R3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

22.52 €

1 26 Arbeitstage 10R3/8B(10A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

19.13 €

1 26 Arbeitstage 10R3/8B(10A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

22.16 €

1 26 Arbeitstage 8R3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

22.52 €

1 26 Arbeitstage 8R3/8B(10A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

18.53 €

1 26 Arbeitstage 8R3/8B(10A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

18.24 €

1 26 Arbeitstage 8R3/8B(10A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

22.95 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

32.79 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

32.52 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

24.24 €

1 26 Arbeitstage 12R1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

24.69 €

1 26 Arbeitstage 12R1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

19.76 €

1 26 Arbeitstage 12R1/4B(8A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

24.26 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

19.76 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Außengewinde)1/4B(8A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

24.95 €

1 26 Arbeitstage 12R3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

24.69 €

1 26 Arbeitstage 12R3/8B(10A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

19.76 €

1 26 Arbeitstage 12R3/8B(10A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

24.26 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

31.29 €

1 26 Arbeitstage 12R1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

25.95 €

1 26 Arbeitstage 12R1/2B(15A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

20.85 €

1 26 Arbeitstage 12R1/2B(15A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

25.47 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

25.95 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

41.61 €

1 26 Arbeitstage 19R3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

41.61 €

1 26 Arbeitstage 19NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

41.61 €

1 26 Arbeitstage 19R1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

45.24 €

1 26 Arbeitstage 19R3/4B(20A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

35.73 €

1 26 Arbeitstage 19R3/4B(20A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF5

73.06 €

1 26 Arbeitstage 25R1B(25A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Screw⇔Pipe
Verbindungsausführung Gewinde-Rohr Außengewinde, Winkelstück

Technischer Support