Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3L-M

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3L-M

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll, / , [Anschluss Gewinde] Außengewinde und NPT oder R



Die Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 1 oder 3 Zoll. Außengewinde und NPT oder R sind die auswählbare Anschlussgewindearten. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 150 bis 200 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3L1A-M
LQ3L1A-MN
LQ3L2A-M
LQ3L2A-MN
LQ3L2A-MN-2
LQ3L2A-MN-3
LQ3L2B-M
LQ3L2B-MN
LQ3L2B-MN-2
LQ3L2B-MN-3
LQ3L3A-M
LQ3L3A-MN
LQ3L3A-MN-2
LQ3L3A-MN-3
LQ3L3B-M
LQ3L3B-MN
LQ3L3B-MN-1
LQ3L3B-MN-2
LQ3L3B-MN-3
LQ3L3C-M
LQ3L3C-M-1
LQ3L3C-MN
LQ3L3C-MN-2
LQ3L3C-MN-3
LQ3L3D-M
LQ3L3D-MN
LQ3L4A-M
LQ3L4A-M-1
LQ3L4A-MN
LQ3L4A-MN-1
LQ3L4B-M
LQ3L4B-MN
LQ3L4B-MN-1
LQ3L4B-MN-2
LQ3L4B-MN-3
LQ3L4C-M
LQ3L4C-M-1
LQ3L4C-MN
LQ3L4C-MN-1
LQ3L4C-MN-2
LQ3L4C-MN-3
LQ3L5A-M
LQ3L5A-MN
LQ3L5B-M
LQ3L5B-MN
LQ3L5C-M
LQ3L5C-MN
LQ3L6A-MN
LQ3L6B-MN
LQ3L6B-MN-1
LQ3L6C-M
LQ3L6C-MN
LQ3L6C-MN-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

18.32 €

1 26 Arbeitstage 1/8R1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

19.45 €

1 26 Arbeitstage 1/8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

20.89 €

1 26 Arbeitstage 1/4R1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

20.89 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

17.87 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF2

17.40 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF2

20.82 €

1 26 Arbeitstage 1/4R1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

20.89 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

18.05 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF2

17.63 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF2

30.61 €

1 26 Arbeitstage 3/8R1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

30.61 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

24.60 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

24.06 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

30.61 €

1 26 Arbeitstage 3/8R1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

30.61 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

30.16 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

24.60 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)1/4B(8A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

24.06 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)1/4B(8A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

30.61 €

1 26 Arbeitstage 3/8R3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

30.18 €

1 26 Arbeitstage 3/8R3/8B(10A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

30.61 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

24.94 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

24.47 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

31.66 €

1 26 Arbeitstage 3/8R1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

20.19 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

36.08 €

1 26 Arbeitstage 1/2R1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

35.68 €

1 26 Arbeitstage 1/2R1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

36.08 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

35.68 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

36.08 €

1 26 Arbeitstage 1/2R3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

36.08 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

35.68 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

29.87 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)3/8B(10A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF4

29.44 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)3/8B(10A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

34.44 €

1 26 Arbeitstage 1/2R1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

34.44 €

1 26 Arbeitstage 1/2R1/2B(15A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

34.82 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

34.44 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

29.08 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/2B(15A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF4

28.69 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/2B(15A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

60.77 €

1 26 Arbeitstage 3/4R3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

60.77 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

60.77 €

1 26 Arbeitstage 3/4R1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

60.77 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

60.77 €

1 7 Arbeitstage 3/4R3/4B(20A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

53.44 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)3/4B(20A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

90.60 €

1 26 Arbeitstage 1NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

90.60 €

1 26 Arbeitstage 1NPT (Außengewinde)3/4B(20A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

90.19 €

1 26 Arbeitstage 1NPT (Außengewinde)3/4B(20A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA6

90.60 €

1 26 Arbeitstage 1R1B(25A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

83.48 €

1 26 Arbeitstage 1NPT (Außengewinde)1B(25A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

83.19 €

1 26 Arbeitstage 1NPT (Außengewinde)1B(25A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Screw⇔Pipe
Verbindungsausführung Gewinde-Rohr Außengewinde, Winkelstück

Technischer Support