Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / Winkelverbinder / Innengewinde / metrisch (Teilenummern - CAD Download)

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / Winkelverbinder / Innengewinde / metrisch

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] NPT oder Rc



Die Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: NPT oder Rc. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 bis 200 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3L11-F
LQ3L11-FN
LQ3L11-FN-1
LQ3L21-F
LQ3L21-F-1
LQ3L21-FN
LQ3L21-FN-1
LQ3L22-F
LQ3L22-F-1
LQ3L22-FN
LQ3L22-FN-1
LQ3L31-F
LQ3L32-FN
LQ3L33-F
LQ3L33-F-1
LQ3L34-F-2
LQ3L34-FN
LQ3L35-F-2
LQ3L36-FN
LQ3L42-FN
LQ3L43-F
LQ3L53-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

30.27 €

1 26 Arbeitstage 4Rc1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

22.02 €

1 26 Arbeitstage 4NPT (Innengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

20.95 €

1 26 Arbeitstage 4NPT (Innengewinde)1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA1

26.37 €

1 26 Arbeitstage 6Rc1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

26.06 €

1 26 Arbeitstage 6Rc1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

27.31 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Innengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

26.06 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Innengewinde)1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

27.73 €

1 26 Arbeitstage 6Rc1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

27.40 €

1 26 Arbeitstage 6Rc1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

28.69 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Innengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

27.40 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Innengewinde)1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

34.19 €

1 26 Arbeitstage 10Rc1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

34.34 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Innengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

34.19 €

1 26 Arbeitstage 10Rc1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

33.89 €

1 26 Arbeitstage 10Rc1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

82.79 €

1 26 Arbeitstage 8Rc1/4B(8A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

34.34 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Innengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

33.58 €

1 26 Arbeitstage 10Rc3/8B(10A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

37.31 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Innengewinde)3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

57.31 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Innengewinde)3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

57.34 €

1 26 Arbeitstage 12Rc1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

80.52 €

1 26 Arbeitstage 19Rc3/4B(20A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Screw⇔Pipe
Verbindungsausführung Gewinde-Rohr Innengewinde, Winkelstück

Technischer Support