Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder Rc
SMC stellt Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 1 oder 3 Zoll auf. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: NPT oder Rc. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 bis 200 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) | Nenngröße Anschlussschraube M (M1) | Maximale Betriebstemperatur (℃) | Verpackung | Material der Mutter | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/8 | Rc | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 1 | ||
40.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | Rc | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
26.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | NPT (Innengewinde) | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
40.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
37.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
48.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | Rc | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
48.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
48.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
48.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | Rc | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
57.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
57.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
57.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 4 | ||
52.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 4 | ||
51.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 4 | ||
57.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | Rc | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
57.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | Rc | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
52.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Innengewinde) | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
80.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | Rc | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
80.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | Rc | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
80.52 € | 1 | 98 Arbeitstage | 3/4 | Rc | 3/4B(20A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
71.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | NPT (Innengewinde) | 3/4B(20A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
124.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | Rc | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 | ||
124.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | Rc | 3/4B(20A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 | ||
124.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | Rc | 1B(25A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 | ||
124.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | NPT (Innengewinde) | 1B(25A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Verbindungsausführung | Screw⇔Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung Gewinde-Rohr | Innengewinde, Winkelstück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Ausführung mit Anschlussschraube M (M1)
Nenngröße Anschlussschraube M (M1)
Maximale Betriebstemperatur(℃)
Verpackung
Material der Mutter
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften