Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Außengewinde und NPT oder R
SMC stellt Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Außengewinde und NPT oder R sind die auswählbare Anschlussgewindearten. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 bis 200 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) | Nenngröße Anschlussschraube M (M1) | Maximale Betriebstemperatur (℃) | Verpackung | Material der Mutter | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | R | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 1 | ||
25.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | R | 1/8B(6A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 1 | ||
25.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | NPT (Außengewinde) | 1/8B(6A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 1 | ||
27.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
27.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 1/8B(6A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 2 | ||
22.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 1/8B(6A) | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 2 | ||
27.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | NPT (Außengewinde) | 1/8B(6A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 2 | ||
29.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
30.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 1/4B(8A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 2 | ||
25.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 1/4B(8A) | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 2 | ||
29.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 2 | ||
35.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | R | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
36.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | R | 1/8B(6A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
35.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | R | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
36.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | R | 1/8B(6A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
28.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | R | 1/8B(6A) | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 3 | ||
36.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | R | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
36.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | R | 1/4B(8A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
36.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | R | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
36.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | R | 1/4B(8A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
28.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | R | 1/4B(8A) | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 3 | ||
38.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | R | 3/8B(10A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
30.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | R | 3/8B(10A) | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 3 | ||
38.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | R | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
38.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | R | 3/8B(10A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
50.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | R | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
51.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | R | 1/4B(8A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 4 | ||
50.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
59.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | R | 3/8B(10A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 4 | ||
60.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | R | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
59.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | R | 1/2B(15A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 4 | ||
104.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 19 | R | 3/4B(20A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Verbindungsausführung | Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser) |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Gewinde-Rohr-Mehrpunktverbindung | Außenbgewinde, Abzweigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1)
Ausführung mit Anschlussschraube M (M1)
Nenngröße Anschlussschraube M (M1)
Maximale Betriebstemperatur(℃)
Verpackung
Material der Mutter
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften