Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) | Nenngröße Anschlussschraube M (M1) | Maximale Betriebstemperatur (℃) | Verpackung | Material der Mutter | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/8 | NPT (Außengewinde) | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 1 | ||
28.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | R | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
37.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | NPT (Außengewinde) | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
37.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
37.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 2 | ||
50.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | NPT (Außengewinde) | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
50.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
49.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
51.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
51.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
50.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | R | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
60.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
60.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | R | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
60.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
60.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | R | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
61.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Außengewinde) | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
59.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Außengewinde) | 1/2B(15A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 4 | ||
51.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Außengewinde) | 1/2B(15A) | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 4 | ||
51.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Außengewinde) | 1/2B(15A) | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 4 | ||
91.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
91.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 5 | ||
92.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | NPT (Außengewinde) | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
76.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | NPT (Außengewinde) | 1/2B(15A) | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 5 | ||
75.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | NPT (Außengewinde) | 1/2B(15A) | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 5 | ||
104.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | R | 3/4B(20A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
91.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | NPT (Außengewinde) | 3/4B(20A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
154.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | NPT (Außengewinde) | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 | ||
154.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | NPT (Außengewinde) | 3/4B(20A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 | ||
154.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | NPT (Außengewinde) | 1B(25A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Verbindungsausführung | Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser) |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Gewinde-Rohr-Mehrpunktverbindung | Außenbgewinde, Abzweigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Ausführung mit Anschlussschraube M (M1)
Nenngröße Anschlussschraube M (M1)
Maximale Betriebstemperatur(℃)
Verpackung
Material der Mutter
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften