Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] NPT oder Rc
Die Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: NPT oder Rc. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 bis 200 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ3B11-FN-1 |
LQ3B21-F-1 |
LQ3B21-FN-1 |
LQ3B22-F-1 |
LQ3B22-FN-1 |
LQ3B33-F |
LQ3B33-FN-1 |
LQ3B34-F |
LQ3B34-F-1 |
LQ3B34-F-2 |
LQ3B34-F-3 |
LQ3B35-F-2 |
LQ3B52-F |
LQ3B53-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) | Nenngröße Anschlussschraube M (M1) | Maximale Betriebstemperatur (℃) | Verpackung | Material der Mutter | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | NPT (Innengewinde) | 1/8B(6A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 1 | ||
39.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Rc | 1/8B(6A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 2 | ||
39.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | NPT (Innengewinde) | 1/8B(6A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 2 | ||
40.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 2 | ||
40.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 2 | ||
52.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
53.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
53.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
53.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
46.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Rc | 1/4B(8A) | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 3 | ||
46.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Rc | 1/4B(8A) | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 3 | ||
45.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Rc | 3/8B(10A) | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 3 | ||
119.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 19 | Rc | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
119.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 19 | Rc | 3/4B(20A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Verbindungsausführung | Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser) |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Gewinde-Rohr-Mehrpunktverbindung | Innengewinde, Abzweigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1)
Ausführung mit Anschlussschraube M (M1)
Nenngröße Anschlussschraube M (M1)
Maximale Betriebstemperatur(℃)
Verpackung
Material der Mutter
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften