Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) | Nenngröße Anschlussschraube M (M1) | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/8 | Rc | 1/8B(6A) | 1 | ||
45.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | Rc | 1/8B(6A) | 2 | ||
46.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | Rc | 1/4B(8A) | 2 | ||
46.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 2 | ||
59.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | Rc | 1/8B(6A) | 3 | ||
59.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | Rc | 1/4B(8A) | 3 | ||
60.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 3 | ||
60.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | Rc | 3/8B(10A) | 3 | ||
60.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | NPT (Innengewinde) | 3/8B(10A) | 3 | ||
69.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | Rc | 1/4B(8A) | 4 | ||
69.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 4 | ||
70.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | Rc | 3/8B(10A) | 4 | ||
70.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Innengewinde) | 3/8B(10A) | 4 | ||
72.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | Rc | 1/2B(15A) | 4 | ||
63.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | NPT (Innengewinde) | 1/2B(15A) | 4 | ||
101.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | Rc | 3/8B(10A) | 5 | ||
102.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | Rc | 1/2B(15A) | 5 | ||
119.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | NPT (Innengewinde) | 1/2B(15A) | 5 | ||
103.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | Rc | 3/4B(20A) | 5 | ||
119.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | NPT (Innengewinde) | 3/4B(20A) | 5 | ||
148.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | Rc | 1/2B(15A) | 6 | ||
164.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | NPT (Innengewinde) | 1/2B(15A) | 6 | ||
167.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | Rc | 3/4B(20A) | 6 | ||
164.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | NPT (Innengewinde) | 3/4B(20A) | 6 | ||
168.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | Rc | 1B(25A) | 6 | ||
187.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | NPT (Innengewinde) | 1B(25A) | 6 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Verbindungsausführung | Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser) |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Gewinde-Rohr-Mehrpunktverbindung | Innengewinde, Abzweigung | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 | Verpackung | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent |
Material der Mutter | PFA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Ausführung mit Anschlussschraube M (M1)
Nenngröße Anschlussschraube M (M1)
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften