Male Run Tee LQ3R-M Metric Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings

Male Run Tee LQ3R-M Metric Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings
Die HYPER FITTINGS für hohe Reinheitsbedingungen der Serie LQ* von SMC erfüllen die modernsten Anforderungen in der Prozesssteuerung. Vom Reinigen der Teile bis über Montage und Verpackung - jeder Vorgang wird einer Reinheitskontrolle unterzogen, die Verwendung von neuem PFA eliminiert Partikelbildung und TOC (total organic carbon) und ermöglicht einen verlässlichen Einsatz in anspruchsvollsten Anwendungen. Wenn sich chemische Eigenschaften oder Fließvoraussetzungen während des Prozesses ändern, ermöglicht die Oberflächen-Dichtkonstruktion ein schnelles Austauschen der Schläuche und/oder Schlauchdurchmesser auf demselben Verschraubungsgehäuse.

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3R11-MN-1
LQ3R21-M-1
LQ3R21-MN-1
LQ3R31-M-1
LQ3R33-M
LQ3R33-M-1
LQ3R34-M
LQ3R35-M
LQ3R35-M-1
LQ3R35-M-2
LQ3R36-M
LQ3R41-MN
LQ3R42-M
LQ3R43-M
LQ3R43-M-1
LQ3R53-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

25.00 €

1 26 Arbeitstage 4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA1

27.13 €

1 26 Arbeitstage 6R1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

27.11 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

36.60 €

1 26 Arbeitstage 10R1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

35.89 €

1 26 Arbeitstage 10R1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

35.60 €

1 26 Arbeitstage 10R1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

37.15 €

1 26 Arbeitstage 8R1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

38.69 €

1 26 Arbeitstage 10R3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

38.40 €

1 26 Arbeitstage 10R3/8B(10A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

31.24 €

1 26 Arbeitstage 10R3/8B(10A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

38.69 €

1 26 Arbeitstage 8R3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

50.65 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

60.31 €

1 26 Arbeitstage 12R3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

60.31 €

1 26 Arbeitstage 12R1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

59.98 €

1 26 Arbeitstage 12R1/2B(15A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

104.69 €

1 26 Arbeitstage 19R3/4B(20A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)
Ausführung mit Gewinde-Rohr-Mehrpunktverbindung Außengewinde, T-Steckverschraubung

Technischer Support