Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3R□□-□□-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / T-Verbinder / Außengewinde / Inch

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ3R□□-□□-□, LQ3 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / T-Verbinder / Außengewinde / Inch

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll, / , [Anschluss Gewinde] Außengewinde und NPT oder R



Mit den Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der äußere Durchmesser der Klemmverschraubungen beträgt 1 oder 3 Zoll. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Außengewinde und NPT oder R. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 150 bis 200 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3R1A-MN
LQ3R2A-MN
LQ3R2A-MN-2
LQ3R2A-MN-3
LQ3R2B-M
LQ3R2B-MN
LQ3R2B-MN-1
LQ3R2B-MN-2
LQ3R2B-MN-3
LQ3R3A-MN
LQ3R3B-MN
LQ3R3C-M
LQ3R3C-MN
LQ3R3C-MN-1
LQ3R4A-MN
LQ3R4A-MN-1
LQ3R4B-M
LQ3R4B-MN
LQ3R4B-MN-1
LQ3R4C-MN
LQ3R4C-MN-2
LQ3R4C-MN-3
LQ3R5A-MN
LQ3R5B-MN
LQ3R5B-MN-1
LQ3R5B-MN-2
LQ3R5B-MN-3
LQ3R5C-M
LQ3R5C-MN
LQ3R6A-M
LQ3R6A-MN
LQ3R6B-MN
LQ3R6C-MN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

24.47 €

1 26 Arbeitstage 1/8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

37.16 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

31.47 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF2

31.06 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF2

30.60 €

1 26 Arbeitstage 1/4R1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

37.16 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

36.76 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

31.92 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF2

31.53 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF2

37.79 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

50.19 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

37.50 €

1 26 Arbeitstage 3/8R3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

50.82 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

50.42 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

59.92 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

59.63 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

58.50 €

1 26 Arbeitstage 1/2R3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

60.55 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

60.32 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

61.45 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

52.65 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/2B(15A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF4

52.29 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Außengewinde)1/2B(15A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

89.61 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

90.60 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

90.19 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

75.52 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)1/2B(15A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF5

75.23 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)1/2B(15A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF5

101.61 €

1 26 Arbeitstage 3/4R3/4B(20A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

91.77 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Außengewinde)3/4B(20A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

151.71 €

1 26 Arbeitstage 1R1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

151.71 €

1 26 Arbeitstage 1NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

152.52 €

1 26 Arbeitstage 1NPT (Außengewinde)3/4B(20A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

154.21 €

1 26 Arbeitstage 1NPT (Außengewinde)1B(25A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser)
Ausführung mit Gewinde-Rohr-Mehrpunktverbindung Außengewinde, T-Steckverschraubung

Technischer Support